Production de cultures cellulaires

Production de cultures cellulaires

La clé pour atteindre les objectifs de titre souhaités dans les cultures cellulaires réside dans l'optimisation des conditions environnementales au sein des bioréacteurs.

Une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de toutes les étapes du procédé

Maintenir un environnement optimal dans un bioréacteur est essentiel pour maximiser la croissance de la culture cellulaire. Cela permet de garantir que les objectifs de production des substances médicamenteuses visées soient pleinement atteints. Qu’un procédé repose sur des réacteurs traditionnels à grande échelle ou sur des cuves plus petites à usage unique, l’approche modulaire d’Emerson pour l’optimisation de la production s’appuie sur des technologies de détection et de mesure exactes et précises, des capacités de contrôle avancées et une expertise en matière d’applications pour aider les fabricants à répondre à la demande du marché et à maintenir la conformité réglementaire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de toutes les étapes du procédé

Médias et études de cas

L'utilisation des solutions de capteurs de pH Rosemount par l'équipe d'automatisation permet de réduire les coûts de maintenance liés à la mesure du pH.

L'utilisation des solutions de capteurs de pH Rosemount par l'équipe d'automatisation permet de réduire les coûts de maintenance liés à la mesure du pH.

Solutions concrètes

Température

Un contrôle précis de la température est absolument essentiel pour assurer le bon déroulement et l'efficacité des procédés biotechnologiques. Dans tous les procédés d’exploitation, des variations de température d’à peine un degré Celsius peuvent limiter la production. La gamme complète de produits et de services d’Emerson permet de surveiller et de contrôler efficacement la température dans les applications biotechnologiques. Des capteurs et des vannes de régulation aux algorithmes de contrôle et aux diagnostics, Emerson propose des solutions de contrôle de la température qui maximisent les niveaux de production et garantissent la qualité.

PH

Dans les procédés de culture cellulaire, le contrôle du pH est un paramètre clé. Cependant, la surveillance et la régulation précise du pH peuvent s'avérer délicates à mettre en œuvre. Les changements métaboliques des organismes cultivés ainsi que les problèmes de calibration des sondes de pH peuvent compromettre l'efficacité de la régulation du pH dans un procédé de culture cellulaire. Les solutions innovantes d'Emerson pour la culture cellulaire proposent une approche standardisée de gestion du pH. Cela permet de surveiller et de réguler de manière efficace le pH dans les applications de culture cellulaire. Grâce à ces produits et services, les fabricants peuvent maximiser leur production tout en garantissant la qualité des procédés.

Pression

Un contrôle précis de la pression à l'intérieur d'un bioréacteur est essentiel pour assurer un apport adéquat d'oxygène depuis le flux de gaz vers la culture cellulaire. En effet, même de faibles variations de pression locale peuvent avoir un impact négatif, en freinant la croissance cellulaire et en limitant la production des substances souhaitées. La large gamme de solutions innovantes d’Emerson en matière de gestion de la pression permet d’améliorer les capacités de mesure et de contrôle tout en répondant aux exigences strictes des procédés, y compris les applications aseptiques, afin d’assurer la conformité aux normes et réglementations industrielles.

Éléments nutritifs du gaz

Pour favoriser une croissance optimale dans un bioréacteur, il faut ajuster les quantités de gaz réactifs dans la cuve en fonction de la taille et du stade de croissance de la culture cellulaire ou de fermentation. En effet, les besoins en gaz varient selon ces paramètres afin de soutenir correctement les processus de culture et de fermentation. Les technologies d'Emerson en matière de mesure du débit et de l'oxygène dissous offrent un contrôle flexible et précis des procédés de perfusion. Cela permet aux fabricants de bioréacteurs d'ajuster dynamiquement les points de consigne tout au long du procédé, en fonction du profil de croissance de la culture cellulaire ou de fermentation. Ainsi, ils peuvent optimiser la production en adaptant les paramètres de contrôle aux besoins spécifiques de chaque lot.

Agitation à bascule

Les procédés d’agitation et de basculement permettent de transférer les nutriments et l’oxygène à une culture cellulaire au sein d’un bioréacteur. Dans les procédés impliquant des cultures cellulaires, un mélange et une agitation adéquats sont cruciaux pour assurer un environnement homogène et garantir un apport suffisant en nutriments et en oxygène pour les cellules. Cependant, une agitation excessive ou mal contrôlée peut s'avérer extrêmement dommageable. Les technologies d'Emerson fournissent des solutions avancées permettant une meilleure compréhension et un meilleur contrôle des procédés de mélange critiques dans les bioréacteurs à grande échelle et à usage unique, afin de maintenir l’homogénéité dans l’ensemble d’une cuve et d’assurer un transfert optimal des nutriments.

Trace d’étalonnage

Pour les fabricants du secteur des sciences de la vie, les problèmes d'étalonnage des équipements peuvent entraîner des écarts par rapport aux spécifications, nécessitant la mise en quarantaine de lots de production. Cela implique également une maintenance plus fréquente. L’absence de traçabilité peut entraîner des problèmes de conformité. Les solutions de gestion d’exploitation d’Emerson permettent des procédés d’étalonnage entièrement automatisés qui limitent les écarts et garantissent des performances optimales des équipements. Ils offrent également une traçabilité complète des lots avec des pistes d’audit et une documentation permettant d’améliorer les procédés et de garantir la conformité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.