Régulation de la pression de la cuve
Gestion des variations de pression du bac de stockage.
Alors que les gouvernements du monde entier accordent la priorité aux aspects environnementaux, le contrôle des émissions gagne en importance. La protection du personnel et des équipements reste primordiale. Il est tout aussi essentiel de préserver le précieux contenu des bacs contre l’oxydation et la perte de produit.
Une gestion efficace des émissions protège l’environnement et vous aide à conserver davantage de votre précieux produit. La technologie d’étanchéité améliorée décuple les performances d’étanchéité par rapport aux appareils de la concurrence. Cette capacité d’étanchéité exceptionnelle permet une exploitation plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.
Disponible sur les séries 850/950 et 2000, l’option de surveillance à distance comprend un indicateur de proximité et un transmetteur sans fil. Le capteur de proximité détecte le mouvement de l’évent. Le transmetteur sans fil reçoit un signal « ouvert » ou « fermé » qu’il envoie ensuite à la salle de commande par le biais d’une passerelle WirelessHART®. Cette option permet une réponse rapide à un problème potentiel.
Ce qui compte avant tout, c’est la protection du personnel et des équipements. De plus, le contenu de la cuve est précieux et doit être protégé contre l’oxydation et la perte de produit. En outre, le contrôle des émissions revêt une importance croissante à mesure que les gouvernements du monde entier se concentrent sur les avantages environnementaux.
Il s’agit d’un système commun de protection de la pression de réservoir utilisé sur les bacs de stockage de liquides à basse pression. Il se compose d’un détendeur d’inertage, d’une soupape de respiration, d’un pare-flammes et d’une soupape de respiration d’urgence. Ils fonctionnent ensemble comme un système pour contrôler la pression et assurer une protection totale du réservoir, à l’intérieur comme à l’extérieur.