Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Product Description

Solution intégrée pour protéger les réservoirs des scénarios de pression et de vide excessifs tout en empêchant les explosions de sources de chaleur et d’inflammation externes

Caractéristiques

  • Élément et protection optimisés pour l’efficacité du débit
  • Orifices surdimensionnés de pression dépression pour une capacité de débit maximale
  • Capot et éléments faciles à retirer pour l’inspection et la maintenance
  • Bagues de siège de pression dépression remplaçables et interchangeables
  • La conception modulaire permet de réduire le nombre de pièces de rechange requises
Documentations
Aluminium, acier carbone, acier inoxydable
Tailles
2 po à 8 po (DN 50 à 200)
Connexions
Bride percée
Paramètres
jusqu’à 1 psig (69 mbarg)
Plage de température
20 à 60 °C
Groupes de gaz
Classification CEI IIA
Certifications
ISO 16852

Documentation et schémas