Rosemount™ TankMaster™ Mobile
Accédez instantanément aux données de stocks pendant vos déplacements grâce à une application multiplateforme pour smartphone, tablette et ordinateur
Le logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster Mobile fonctionne aussi bien sur les smartphones que sur les tablettes et les ordinateurs. Il est simple d’utilisation et fournit un aperçu instantané des stocks ainsi qu’un accès rapide aux données relatives aux bacs.
Grâce à l’accès mobile, la visibilité des stocks s’étend en dehors de la salle de commande du parc de bacs de stockage et peut être partagée librement avec les parties concernées. Cela permet d’accroître l’efficacité, de stimuler la productivité et d’améliorer la collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Consulter le site démo en ligne pour découvrir les caractéristiques de TankMaster Mobile.
Quel que soit l’endroit ou le moment, la direction peut toujours surveiller les équipements essentiels, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La direction du site reçoit des informations sur les bacs de stockage et les opérations locales, et les données consolidées de plusieurs sites peuvent être partagées avec le siège social et les dirigeants de l’entreprise.
Les exploitants de terminaux peuvent bénéficier du partage de certaines données sur les stocks avec des parties prenantes externes, par exemple :
L’administrateur a un contrôle total sur les bacs de stockage et les points de données qui peuvent être consultés par chaque utilisateur.
Et si vous permettiez à tous les intervenants concernés d’avoir dans le creux de leurs mains des données en temps réel, à tout moment et en tout lieu ? Découvrez comment l’accès instantané aux données de stock peut améliorer la prise de décision et l’efficacité opérationnelle.
L’accès instantané aux données de stock est crucial dans les systèmes modernes de téléjaugeage. Découvrez comment améliorer votre efficacité opérationnelle en offrant à tous vos intervenants un accès immédiat et sécurisé aux données de vos bacs, 24 h/24 et 7 j/7.