Rosemount-P-2460 System Hub

Concentrateur de système Rosemount™ 2460

Product Description

Le concentrateur de système Rosemount 2460 transfère les données de téléjaugeage en temps réel, des instruments de terrain au logiciel de gestion des stocks TankMaster ou à un système hôte/SNCC. Il comporte 8 ports configurables permettant de communiquer avec des systèmes hôtes ou des appareils sur le terrain. Le concentrateur Rosemount 2460 prend en charge la redondance du système et l'émulation d'instruments d'autres fournisseurs.

Nombre de bacs
Maximum 64 (chaque jauge de niveau radar Rosemount 5900S avec fonction 2-en-1 correspond à deux bacs)
Ports
  • Nombre de ports du modem : 8 maximum, à configurer pour la communication avec des systèmes hôtes ou des appareils sur le terrain
  • Autres ports : un port USB et trois ports Ethernet (un pour la communication hôte Modbus TCP, un pour la redondance et un pour le service)
Protocole de communication
  • Communication TankMaster ou autre hôte : Modbus RTU (TRL2, RS485, RS232) et Modbus TCP (Ethernet)
  • Interface de communication locale : Modbus RTU (TRL2, RS485) et GPU (Enraf BPM)
Approbation pour comptage transactionnel
OIML R85:2008 et certifications nationales, telles que PTB, NMi etc.
Capacité d'émulation
Possibilité d’intégration avec les systèmes de téléjaugeage existants
Prise en charge de l’émulation des protocoles de communication d’autres fournisseurs, notamment : Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura et Tokyo Keiso
Alimentation électrique
• 24-48 Vcc (-15 %, +10 %)
• 100-250 Vca (-15 %, +10 %), 50/60 Hz (±2 %)
Température ambiante
-40 à 70 °C

Caractéristiques

  • Fréquence élevée de rafraîchissement des données
  • Jusqu’à 64 bacs
  • Options évolutives selon la taille du système
  • Connectivité flexible et configurable à plusieurs ports
  • Émulation de jauges avec récupération des données provenant de jauges tierces

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: