PLUS DE 45 ANS D’INNOVATION DE MICRO MOTION™

Depuis notre création, nous regroupons technologie et ingénierie pour créer des solutions adaptées à nos clients et mises en œuvre sans compromis pour un monde en mouvement. C’est ainsi que nous avons créé, et continuons à créer, des solutions qui vous conviennent.

Micro Motion Garage

Dans un garage situé sur les contreforts de Boulder (Colorado), l’ingénieur électricien Jim Smith lance Micro Motion.

Micro Motion Garage
Premier débitmètre à effet Coriolis à double tube

Répondant à la demande des mesures de débit et de masse volumique pour les applications spécialisées, notamment les applications aseptiques, corrosives et à haute pression, le nouveau modèle de densimètre D a un impact durable sur l’industrie.

Premier débitmètre à effet Coriolis à double tube
Acquisition de Micro Motion par Emerson Electric Company

Emerson continue de définir la norme en matière d’intégrité des mesures dans les procédés et les produits.

Acquisition de Micro Motion par Emerson Electric Company
Débitmètres de performances optimales Micro Motion ELITE®

Les nouveaux débitmètres à effet Coriolis ELITE assurent des mesures de débit et de masse volumique précises et répétables sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, notamment dans les environnements et les applications les plus complexes.

Transmetteur Micro Motion RFT9739

Intégrant les mesures natives de débit, de masse volumique et de température ainsi que les communications numériques, le transmetteur RFT9739 marque le début d’une nouvelle ère dans l’électronique Micro Motion. Ce transmetteur sera vendu sous diverses formes au cours des 31 prochaines années.

Transmetteur Micro Motion RFT9739
Débitmètres compacts et vidangeables Micro Motion série F

La série F établit la nouvelle norme en matière de mesures extrêmement fiables et robustes. Grâce à ces débitmètres intelligents, les clients sont assurés d’exploiter leur procédé plus efficacement et de surmonter leurs plus grands défis en matière de productivité.

Débitmètres à tube droit Micro Motion série T

Le lancement du débitmètre et densimètre à effet Coriolis série T avec sa conception à tube droit unique fournit aux clients des mesures de débit supérieures. Toutes leurs pièces en contact avec le procédé étant en titane pour une excellente résistance à la corrosion, les nouveaux débitmètres sont autovidangeables grâce à leur voie d’écoulement évitant les risques d’obstruction.

Transmetteur à montage sur site et intégré Micro Motion 2700

Dotés de la technologie MVD, les transmetteurs polyvalents à montage sur site présentent une architecture avancée et un vaste choix d’entrées-sorties. Adaptés à un grand nombre d’applications industrielles, ils constituent le choix idéal pour un montage intégré compact.

L’acquisition de Solartron Mobrey élargit le portfolio de densimètres et de viscosimètres

Avec l’acquisition de Solartron Mobrey, Emerson élargit son portfolio de produits de masse volumique et viscosité, ce qui lui permet de mieux servir ses clients avec des mesures de procédé essentielles sur liquides et gaz.

Débitmètres haute capacité Micro Motion ELITE

Conçus pour répondre aux besoins industriels de mesure de précision supérieure et de contrôle du procédé des applications haute capacité, Micro Motion s’appuie sur le succès du DS600 avec les débitmètres à effet Coriolis ELITE de grande capacité qui fournissent la mesure de débit massique la plus précise et la plus répétable sur les liquides, les gaz ou les boues.

Transmetteur 2 fils alimenté par la boucle à montage intégré Micro Motion 2200S

Compacts et légers, avec une conception entièrement vidangeable, ces capteurs sont optimisés pour la réalisation de mesures. Micro Motion dépasse les limites de ce qui est possible avec la première solution à 2 fils à effet Coriolis alimentée par la boucle. Le 2200S réduit les besoins de câblage coûteux d’alimentation.

Transmetteur 2 fils alimenté par la boucle à montage intégré Micro Motion 2200S
Smart Meter Verification de Micro Motion

Le lancement de Smart Meter Verification simplifie l’ensemble du procédé de mesure. L’outil de diagnostic automatique et simple d’utilisation surveille les performances et l’intégrité de l’ensemble du débitmètre, éliminant ainsi la nécessité de se rendre sur le terrain ou d’arrêter le procédé.

Capteur Micro Motion ELITE CMFS

Les débitmètres ELITE CMFS sont lancés pour fournir des mesures précises dans des conduites de diamètre inférieur. Compacts et légers grâce à leur conception entièrement vidangeable, les nouveaux débitmètres ELITE CMFS sont optimisés pour la réalisation de mesures dans les applications les plus critiques et les plus exigeantes.

Capteur Micro Motion ELITE CMFS
Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700

Le transmetteur à montage sur site 5700 apporte aux clients le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent. La conception intuitive permet d’avoir toute confiance en les mesures, d’obtenir des données précieuses sur le procédé et d’améliorer la productivité grâce à des solutions simplifiées.

Advanced Phase Measurement (APM)

APM est une option logicielle disponible sur le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 5700. Il s’agit d’une solution innovante qui permet d’améliorer la précision de mesure dans divers secteurs d’applications complexes multiphasiques.

Transmetteur à 2 fils Micro Motion 4200

Cette conception permet de remplacer les débitmètres à 2 fils existants avec un minimum d’effort et sans coût supplémentaire d’alimentation ou de câblage. L’appareil est disponible avec une option de montage déporté pour les applications où le transmetteur doit être séparé du capteur.

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion HPC015

Avec une précision nominale de la mesure de débit de gaz de 0,5 % et des pressions allant jusqu’à 1 060 bar, le Micro Motion HPC015 est idéal pour la distribution d’hydrogène haute pression.

Transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 5700 avec Wi-Fi

Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent, la conception intuitive du transmetteur 5700 permet d’avoir toute confiance en les mesures, d’obtenir des données précieuses sur le procédé et d’améliorer la productivité grâce à des solutions simplifiées.

Transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 1600 alimenté par Ethernet

Compact et léger, le transmetteur 1600 permet une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’effectuer des mesures en toute confiance et d’obtenir des indications précieuses sur les procédés dans les applications les plus difficiles.

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion HPC020

Le débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion HPC020 d’Emerson a un débit nominal plus élevé que les produits précédents, ce qui augmente la capacité d’une distribution en toute sécurité du combustible à hydrogène avec un rendement optimal pour les véhicules lourds.

Transmetteur d’E/S configurables à effet Coriolis Micro Motion 4700 doté de la technologie Bluetooth®

Le nouveau transmetteur d’Emerson avec indicateur Bluetooth® en option permet une configuration sans fil, ce qui permet d’éviter le besoin d’un permis de feu pour se connecter à l’appareil et augmente la productivité et la sécurité. Il permet également de migrer facilement grâce à l’adaptateur de mise à niveau d’Emerson.

Débitmètres et densimètres ultra-compacts Micro Motion série G

Nouvelle famille de capteurs parfaitement adaptés aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés dans tous les secteurs d’activité, ce débitmètre massique à effet Coriolis et à double tube est le plus compact du marché.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.