Densimètres et viscosimètres avec précision supérieure
Comment mesurez-vous la masse volumique et la viscosité?
Les densimètres et viscosimètres fournissent des mesures de procédé essentielles pour les applications sur liquides et gaz. Ces appareils de mesure reposent sur l'utilisation d'un élément vibrant dont la fréquence de vibration est inversement proportionnelle à la masse volumique du fluide. Chacun de ces instruments dispose d'une conception unique pour optimiser les performances des mesures effectuées. Les viscosimètres s'appuient sur le même principe d'élément vibrant, tout en mesurant d'autres caractéristiques du signal de fréquence.
Les densimètres et les viscosimètres sont basés sur le principe d'un élément vibrant où la fréquence de vibrations est inversement proportionnelle à la masse volumique du liquide. En plus de s'appuyer sur ce principe opérationnel, les viscosimètres mesurent les caractéristiques de fréquence supplémentaires afin de déterminer la viscosité liquide. Tous les densimètres et viscosimètres sont dotés d'un système de mesure de la température interne permettant de tenir compte des modifications survenues au niveau de la rigidité des métaux sous l'effet des variations de température.
La masse volumique et la viscosité sont des variables de procédé précieuses permettant de mesurer la qualité du produit, de réaliser des conversions entre la masse et le volume, d'optimiser l'efficacité, d'identifier les interfaces de produit, etc. Ces mesures interviennent dans toutes les situations où la valeur, la qualité ou la composition du fluide a une importance particulière. En bref, les mesures de masse volumique et de viscosité permettent d'identifier un liquide, de déterminer sa quantité et d'évaluer dans quelle mesure sa composition et sa mesure sont correctes.
Les densimètres et les viscosimètres sont critiques pour tout procédé de liquide ou de gaz impliquant un comptage transactionnel, une détection d'intervalle, un mélange, une séparation, une évaporation ou un changement de produit. Pour la mesure du pourcentage de concentration d'une solution de nettoyage caustique ou d'un mélange de sucre et d'eau (degrés Brix), ces appareils viennent améliorer la cohérence, réduire les déchets et stimuler la façon dont les clients perçoivent la qualité, ce qui se traduit par une hausse des revenus. De nombreux procédés s'appuient sur les mesures de viscosité et de masse volumique des fluides pour améliorer la productivité et le rendement.