Transmetteur à effet Coriolis Micro Motion™ 4700 à entrées et sorties configurables
Un transmetteur de pointe qui étend la connectivité
Compact, rétrocompatible et entièrement configurable à l’aide de l’interface opérateur locale, le transmetteur Micro Motion™ 4700 doté de la technologie Bluetooth® présente des fonctions de diagnostic avancées et modulaires qui rendent vos opérations plus intelligentes et plus efficaces.
Le transmetteur à effet Coriolis convertit les données brutes du capteur en données de mesure de débit massique, de masse volumique et de température, et calcule les variables dérivées telles que les mesures de débit volumique, de débit total et de concentration. Il traduit alors les variables de procédé en signal de sortie utile au contrôle du procédé. Le transmetteur Micro Motion™ 4700 Coriolis comporte également un indicateur local en option permettant de surveiller et de contrôler le débitmètre, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités telles que Smart Meter Verification™ et le module d’historisation des données.
Caractéristiques du nouveau transmetteur Micro Motion™ 4700 :
Option d’indicateur avec technologie Bluetooth®
Boîtier en aluminium C1D1 Zone 1
Trois voies configurables d’entrées et de sorties configurables
Le transmetteur Micro Motion™ 4700 Coriolis comporte en option la technologie Bluetooth®, qui renforce la productivité et la sécurité du personnel en permettant la configuration, le dépannage et le diagnostic sans fil du débitmètre, sans qu’un permis de travaux à haute température, une échelle ou un élévateur ne soient nécessaires.
La plate-forme de diagnostic exclusive d’Emerson assure une confiance totale dans les mesures à l’aide d’un outil de diagnostic qui informe de l’état général du débitmètre sans interrompre le procédé. Smart Meter Verification™ fournit des solutions pratiques aux problèmes courants liés à l’instrumentation des procédés, ce qui permet de réduire les temps d’arrêts, et d’augmenter l’Operational Certainty.
Si le système Coriolis fait déjà partie de votre procédé, la mise à niveau vers le Micro Motion 4700 se fera en toute simplicité. L’adaptateur de montage intégré d’Emerson représente un moyen de migration économique qui permet de bénéficier de toutes les fonctions avancées du 4700 sans avoir à remplacer l’ensemble du débitmètre.
Famille de capteurs | Intégré | Déporté (4 fils et 9 fils) |
ELITE (CMF) | CMF200 – CMFHC4 | CMF010 – CMFHC4 |
ELITE (CMFS) | CMFS010 – CMFS150 | CMFS007 – CMFS150 |
Série F | F025 – F400 | F025 – F400 |
Série H | H025 – H400 | H025 – H400 |
Série R | R025 – R300 | R025 – R300 |
Série T | T025 – T150 | T025 – T150 |
Série HPC | Non applicable | HPC007 – HPC020 |
Série G | G025-G300 | G025-G300 |