Homme dans une usine

Smart Meter Verification

Les fonctionnalités de diagnostics du débitmètre permettent de vérifier les performances du débitmètre en ligne sans interrompre le débit ou la mesure de ce dernier.

Smart Meter Verification

La vérification des débitmètres pour une confiance absolue dans la mesure de débit

En réalisant un autocontrôle de l’intégrité d’étalonnage, le logiciel de diagnostic automatique des débitmètres permet de facilement surveiller les performances et l’intégrité de l’ensemble du débitmètre, sans arrêter le procédé. Le logiciel de diagnostic des débitmètres fournit des informations en temps réel qui permettent de garantir la précision de la mesure du débit et peuvent vous aider à déterminer le meilleur moment pour l’étalonnage des débitmètres. Associé à un réseau de contrôle numérique, l’outil de diagnostic des débitmètres peut éliminer la nécessité de visites programmées sur le terrain.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La vérification des débitmètres pour une confiance absolue dans la mesure de débit

Fonctionnement

Technologie

Smart Meter Verification est un outil de diagnostic pour les débitmètres magnétiques ou à effet Coriolis. Des fonctionnalités de diagnostic embarquées permettent au transmetteur magnétique ou à effet Coriolis de procéder à une surveillance continue des indicateurs de performances clés tels que la rigidité des tubes pour les débitmètres Coriolis et les paramètres de sortie pour les débitmètres magnétiques et ce, grâce à une signature de référence comparée à la référence d’usine. Une telle approche vous permet de préserver la précision des mesures et l’intégrité du débitmètre, et ainsi de réduire les coûts grâce à une détection précoce des problèmes.

Validation du débitmètre

Smart Meter Verification vous permet de vérifier les performances du débitmètre en moins de 90 secondes, en ligne, sans interrompre le débit ou la mesure de ce dernier. Ce logiciel de diagnostic des débitmètres vous permet de contrôler en continu l’état de santé des débitmètres et de détecter de façon précoce les éventuels problèmes, toute en facilitant la maintenance préventive pour éviter les problèmes susceptibles d’affecter les performances de mesurage du débit du produit.

Conformité

Élément incontournable de votre stratégie de conformité, Smart Meter Verification établit une piste d’audit pour chaque débitmètre et capture les données pour une analyse visuelle et des rapports à la demande. De nombreuses agences (comme l’EPA, la CEI (SIS), la FDA, l’AGA, l’API, l’ISO 9001, le VNiiMS russe, le régulateur de l’énergie de l’Alberta et d’autres organismes tiers) reconnaissent la validation de débitmètre intelligent comme une pratique professionnelle valide plutôt que des étalonnages partiels ou complets.

Compatibilité des appareils

Pour garantir un débit et une mesure de la densité supérieurs, l’identification des appareils de mesure de débit les mieux adaptés à votre application est essentielle. Quelle que soit la tâche que vous souhaitez réaliser, contactez l’assistance débit ou votre représentant commercial pour connaître toutes vos options et ce, que vous cherchiez à équiper des zones dangereuses, procéder au diagnostic des mesures de débit ou répondre à des spécifications géographiques particulières.

Femme dans une usine

Blogue d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débitmétrie pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.