Un complexe de centrales hydroélectriques joue un rôle clé dans les services publics d’une grande ville allemande, en offrant des capacités de démarrage à froid et de stockage de l’énergie, essentielles pour équilibrer les fluctuations de l’approvisionnement en énergies renouvelables. Pour protéger la vallée des risques potentiels d’inondation dus à l’endommagement des conduites forcées, une solution moderne de mesure du débit a été recherchée. Il était important d’éviter toute perturbation opérationnelle et de garantir l’intégrité de la canalisation.
Les débitmètres à ultrasons non intrusifs FLUXUS SIL F ADM8X27 sont homologués SIL (sécurité fonctionnelle). Les pièces en contact avec le procédé des appareils de mesure en ligne n’étant pas soumises à l’analyse du mode de signalisation, des effets et du diagnostic des défaillances (FMEDA), elles sont exclues du champ d’application de la certification, ce qui présente un risque pour la sécurité. La certification SIL 2 du débitmètre non intrusif FLUXUS englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure. Le système comprend également le dispositif de montage breveté WaveInjector pour les températures extrêmes, qui permet de mesurer le débit de manière non intrusive à des températures de liquide aussi basses que -275 °F et aussi élevées que +1 100 °F. Flexim propose également des transducteurs spéciaux résistants aux radiations pour le secteur nucléaire.