Débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F

Product Description

Les débitmètres à ultrasons non intrusifs FLUXUS SIL F ADM8X27 sont homologués SIL (sécurité fonctionnelle). Les pièces en contact avec le procédé des appareils de mesure en ligne n’étant pas soumises à l’analyse du mode de signalisation, des effets et du diagnostic des défaillances (FMEDA), elles sont exclues du champ d’application de la certification, ce qui présente un risque pour la sécurité. La certification SIL 2 du débitmètre non intrusif FLUXUS englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure. Le système comprend également le dispositif de montage breveté WaveInjector pour les températures extrêmes, qui permet de mesurer le débit de manière non intrusive à des températures de liquide aussi basses que -275 °F et aussi élevées que +1 100 °F. Flexim propose également des transducteurs spéciaux résistants aux radiations pour le secteur nucléaire.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±0,5 à 1,6 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx Zone 1
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +200 °C (-40 à +390 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
binaire
Entrée
-
Protocole de communication
RS232
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Mise à niveau simple sans interruption de l’exploitation
    idéal pour un renforcement ultérieur de la sécurité
    idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne
  • Certification complète
    les transducteurs, le collier et l’électronique font partie de la FMEDA
  • Éventail extrêmement large d’applications
    transducteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des liquides et des gaz
    La certification SIL couvre également la technologie WaveInjector pour la mesure du débit des liquides à des températures extrêmes comprises entre -190 °C et +650 °C.
  • Nouveau test facile à réaliser
    tests fonctionnels faciles à réaliser en un rien de temps
    fonctions d’autodiagnostic convaincantes
  • Évaluations transparentes
    publication du rapport de FMEDA
    informations complètes sur les procédures et le champ d’application de la certification

Documentation et schémas