Mesure du niveau de betterave et de canne à sucre stockés pour la production de sucre
La mesure précise du niveau de la betterave à sucre et de la canne à sucre est cruciale pour la production continue de sucre.
Les betteraves et les cannes à sucre sont stockées dans des entrepôts en attendant la phase de traitement. Étant donné que les matières stockées dans les entrepôts alimentent tout le procédé, une mesure précise de l’inventaire des entrées est cruciale pour garantir une production continue. L'exactitude des relevés de stocks constitue le défi principal auquel font face les opérateurs.