Compteur de gaz à ultrasons quatre voies Rosemount™ SeniorSonic 3414

Product Description

Compteur de prédilection au niveau mondial pour le comptage transactionnel, le compteur à ultrasons à quatre voies Rosemount SeniorSonic™ 3414 conserve la conception multicorde éprouvée de British Gas, tout en augmentant sensiblement la vitesse d’échantillonnage grâce à l’électronique ultrarapide Rosemount série 3410. Ce puissant compteur à haute performance minimise l’incertitude de mesure en détectant rapidement les changements dans la dynamique d'écoulement, comme des obstructions en amont du compteur, des hydrocarbures liquides et des profils d'écoulement anormaux. Le logiciel MeterLink™ affiche de nombreux diagnostics prédictifs générés par le compteur, procurant ainsi une analyse experte du débit, des alertes de perturbation du débit et des suggestions de mesures correctives pour accélérer la détection avant que la mesure ne soit affectée.

Produits

Search
1-10 résultats sur 11 pour Produits
Diamètres de ligne
DN100 à DN1050 (4" à 42")
DN100 à DN150 (4" à 6") à 45° ; orientation X double
DN200 (8") et plus avec orientation British Gas (BG)
Type de fluide
Gaz
Précision
±0.1 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage en débit
Répétabilité
±0,05 % de la lecture pour 5 à 100 pi/s (1,5 à 30,5 m/s)
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s avec des performances hors plage dépassant 38 m/s sur certains diamètres
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs T-21 : -20 °C à +100 °C (-4 °F à +212°F)
Transducteurs T-22 : -50 °C à +100 °C (-58 °F à +212 °F)
Transducteurs T-200  (diamètre de ligne jusqu'à 12") : –50° C à 125°C (–58 °F à +257 °F)
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-22 : 689 à 27 579 kPag (100 à 4 000 psig)
Transducteurs T-21/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag (50 psig) disponible avec Qmax réduit
Transducteurs T-22 : 0 à 689 kPag (0 à 100 psig) montants de transducteur isolés requis
Transducteurs T-200 : 15 à 3 750 psig (1,03 à 258,55 bar)
Matériaux
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Les transducteurs T-200 sont extractibles en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410

Documentation et schémas