Il est essentiel d'effectuer une gestion précise des stocks pour assurer un approvisionnement adéquat en matières premières, permettant ainsi de suivre un plan de production particulier. Pour garantir la continuité des procédés de production, les graines comme le tournesol, le palmiste, le carthame, le soja, le sésame, le canola, ainsi que les fruits à coque tels que les arachides, les amandes et les noix, sont stockées sur site avant leur transformation en différents types d'huiles. Les tailles des silos qui transportent ces matières premières peuvent varier en diamètre supérieur à 15 m (50 pi) et peuvent être supérieurs à 40 m (132 pi) de haut. ll est crucial de connaître la quantité précise de matière première alimentant les machines d'extraction d'huile pour suivre et contrôler efficacement le rendement de la production. Des dépôts s'accumulent à l'intérieur du silo et peuvent endommager la qualité des matières premières. Avec la montée de la température au fil du temps à l'intérieur, les graines présentes courent le risque de brûler et de se coller entre elles, formant ainsi des agglomérats durs et inutilisables. Par conséquent, il est essentiel de bien appréhender et comprendre ce risque.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.