Les produits dérivés de transformation de l'huile (farines, coques, lécithine, semoule de maïs/maïs séchés et autres) sont stockés dans des silos avant d'être expédiés pour être utilisés dans la production d'engrais, d'aliments pour animaux, cosmétiques et autres produits. Outre la mesure continue des matières à l'intérieur du silo, un défi majeur réside dans l'identification précoce des accumulations de matières. Ces accumulations peuvent impacter la qualité du produit. En effet, la température interne des dépôts augmente avec le temps, ce qui peut entraîner la combustion et le durcissement des sous-produits à l'intérieur, les rendant collants et formant des masses dures inutilisables. Afin de surmonter cette difficulté, les opérateurs doivent être capables de détecter les accumulations dès le début de leur formation. La surveillance en temps réel de la répartition des matières premières à l'intérieur des silos permet aux utilisateurs de planifier la maintenance et le nettoyage afin d'éviter tout dommage ou interruption inattendue du processus de production.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.