Les électrolyseurs à membrane électrolytique polymère (PEM) ont constamment besoin d’eau désionisée pour maximiser le rendement. Le point de mesure critique est nécessaire pour s’assurer que l’alimentation en eau est suffisante. De plus, une quantité d’eau insuffisante ou un débit excessif peut entraîner des problèmes de sécurité ou identifier un fonctionnement incorrect de l’électrolyseur. Le débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8800 fournit un moyen fiable de mesurer ces débits. La conception étanche ne comporte ni joints ni points de fuite, ce qui réduit le risque de contamination. Les configurations redondantes du débitmètre fournissent une solution simple, certifiée en matière de sécurité, avec un débitmètre de procédé dans le même appareil. Cela réduit le temps d’installation puisqu’il suffit de visser les brides et de raccorder le câblage aux appareils à 2 fils pour être prêt à effectuer la mise en service. Pour limiter la maintenance au fil du temps, la sonde sans contact avec le procédé est isolée du procédé, de sorte que si une maintenance est nécessaire, elle peut être effectuée tout en maintenant l’électrolyseur en fonctionnement.