Une production de chaleur efficace est essentielle à l’optimisation de l’apport d’énergie dans vos procédés de raffinage. Si les niveaux d’oxygène sont faibles, cela crée des environnements dangereux en raison de l’excès de combustibles dans le procédé de raffinage. La combustion sous-stœchiométrique comporte des risques supplémentaires de déclenchement de l’élément chauffant voire d’endommagement de ce dernier. Bien que des niveaux élevés d’oxygène apportent une marge supplémentaire de sécurité dans le fonctionnement de l’élément chauffant, ils ont un effet négatif sur le rendement thermique et la conformité à la réglementation environnementale. L’optimisation des niveaux d’oxygène à l’aide d’un analyseur d’oxygène Rosemount(TM) garantit une production de chaleur maximale et des conditions de procédé sûres.