Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Probe HA

Analyseur d’oxygène in situ et sonde pour zones dangereuses Rosemount™ Oxymitter™ 4000

Product Description

L’analyseur d’oxygène in situ pour zones dangereuses Rosemount Oxymitter 4000 est le premier transmetteur d’oxygène in situ par oxyde de zirconium au monde qui possède une certification antidéflagrante pour la mesure des gaz de combustion. L’analyseur d’oxygène in situ fonctionne à des températures de procédé allant jusqu’à 700 °C (1 300 °F), offrant une réponse rapide avec une précision et une fiabilité optimales. De plus, il est entièrement réparable sur site.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Plage de température du procédé
Jusqu’à 705 °C (1 300 °F) ou 1 050 °C (1 922 °F) avec dérivation et enveloppe en option
Température ambiante
-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 5,49 m (18 po à 18 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 39 results for Pièces et accessoires
: