Optimisation du contrôle de l’automatisation des procédés chimiques
Des technologies éprouvées et une expertise locale pour vous aider à relever les défis de l’automatisation des procédés chimiques.
Nous combinons notre expertise technique et notre vaste gamme de produits pour vous aider à répondre aux exigences uniques des systèmes de contrôle de l’automatisation des procédés chimiques actuels et émergents.
De la gestion au niveau du sol jusqu'au cloud, nos solutions de contrôle des fluides, pneumatiques, de contrôle et logicielles, comprenant des éléments tels que des électrovannes pilotes, des boîtiers de commutation, des régulateurs de filtres, et bien d'autres, sont proposées sous forme de composants individuels ainsi que d'ensembles intégrés. Cette approche vous permet de réduire les coûts tout en améliorant la sécurité, la durabilité et les performances de vos opérations.
La transformation numérique prend de plus en plus d'ampleur dans les installations chimiques. Le moteur principal de cette évolution est l'Internet Industriel des Objets (IIoT), qui s'appuie sur la connexion d'appareils, de capteurs et d'autres équipements pour recueillir, analyser et transmettre des données en temps réel. Dans le cadre de vos activités dans le domaine de la chimie, ces capacités apportent plusieurs avantages en matière de sécurité, de fiabilité et d'efficacité.
Nos approches visant à propulser votre transformation numérique à un niveau supérieur incluent la mise en place de dispositifs de diagnostic discrets afin de fournir à vos opérateurs des informations sur les performances de l'équipement, l'utilisation des matériaux et le contrôle du procédé. Nous concevons également des solutions intégrées (comprenant des vannes pilotes, des boîtiers de commutation et d’autres composants) pour vous aider à intégrer, installer et utiliser ces dispositifs et systèmes.
Un exemple concret est le boîtier de commutation TopWorx™ DX PST, qui transmet des données critiques de vannes ainsi que des informations de diagnostic vers vos systèmes IIoT en utilisant des signaux numériques et analogiques. De plus, les positionneurs de vannes intelligents offrent une méthode de commande des vannes basée sur des capteurs sans contact.
En ce qui concerne les solutions de contrôle numérique, notre contrôleur d'automatisation programmable (PAC) PACSystems™ RX3i CPE330 intègre des capacités de contrôle en temps réel à un système informatique de pointe de haute performance au sein d'un seul appareil. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour votre opération en offrant une flexibilité intégrée, une efficacité opérationnelle accrue, ainsi qu'une amélioration des performances de l'équipement de l'usine.
PACSystems™ apporte une nouvelle dimension à votre environnement de contrôle industriel et d'automatisation, vous offrant la possibilité d'optimiser la production et de surveiller un vaste éventail de procédés et d'environnements discrets.
TopWorx™ DX PST avec boîtier de commutation HART 7
Une solution fiable et conviviale qui transmet les données des vannes et les informations de diagnostic aux systèmes IIoT via des signaux numériques et analogiques.
Positionneur intelligent de vanne TopWorx™ série PD
Une solution intelligente, fiable et polyvalente pour le contrôle des vannes utilisant la technologie des capteurs sans contact.
Contrôleurs PACSystems™ RX3i
Des contrôleurs d'automatisation programmables puissants et modulaires qui servent de fondement à la connectivité de l'Internet Industriel.
Movicon.NExT™
Cette plate-forme logicielle universelle prend en charge les initiatives IIoT, notamment les systèmes de supervision et d'acquisition de données SCADA, ainsi que les petits projets d'interface homme-machine (HMI) basés sur Linux.
Les opérations chimiques nécessitent des composants pneumatiques capables de fournir une régulation de pression précise et fiable, même dans des environnements difficiles. À cette fin, nous proposons de nombreuses électrovannes et unités de préparation pneumatique robustes qui garantiront le bon déroulement de vos procédés avec un minimum de temps d’arrêt.
Par exemple, nos électrovannes à tiroir intègrent des joints en T durs et des joints toriques flexibles pour une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et une fiabilité sur plusieurs millions de cycles, tandis que les électrovannes 3/2 à action directe sont dotées de bagues de guidage et de joints en PTFE renforcé au graphite, ce qui réduit la friction et élimine l’adhérence, assurant une longue durée de vie.
De plus, nos unités de traitement de l’air, telles que les filtres régulateurs en aluminium ASCO™ série 641/2/3, maximisent l’efficacité de vos procédés en fournissant des débits à la pointe de l’industrie et une régulation précise de la pression aux instruments en aval. Cette solution de filtration du produit, avec sa conception robuste en aluminium et son revêtement spécialisé, prévient la contamination du procédé en aval, ce qui améliore considérablement la sécurité et la fiabilité de vos opérations chimiques cruciales.
Électrovanne à tiroir ASCO™ 551
Cette électrovanne compacte est parfaitement adaptée à la régulation de l’air ou de gaz inertes dans des environnements difficiles.
Filtres régulateurs en aluminium ASCO™ séries 641/2/3
Ces régulateurs maximisent l’efficacité des procédés en fournissant des débits élevés et une régulation précise de la pression aux instruments en aval.
Électrovanne à 3/2 voies ASCO™ 327
Ces vannes à action directe sont dotées d’un clapet équilibré, ce qui permet d’obtenir des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux.
Contacteur TopWorx GO Switch
Ce capteur de proximité et contacteur de fin de course tout-en-un est conçu pour les environnements et les applications les plus difficiles.
Boîtiers de commutation TopWorx™ série TX
En regroupant toutes les fonctionnalités dans un boîtier compact à montage direct, ces unités sont proposées avec une variété de capteurs de position, de vannes et d'autres composants.
L'activation régulière de l’électrovanne est un opération cruciale pour votre application chimique. Si cette vanne subit une défaillance liée au frottement, votre vanne d’arrêt d’urgence (ESD) ne sera pas en mesure d’arrêter le flux de fluides toxiques, inflammables ou même explosifs, ce qui pourrait conduire à une catastrophe. Bien que l'activation régulière de l'électrovanne soit cruciale pour l'entretien de la vanne, elle peut entraîner des périodes d'arrêt coûteuses pour votre entreprise.
Pour éviter ce problème, nous proposons une solution simple qui intègre une deuxième électrovanne à la conception de la vanne ESD, ce qui vous permet de tester chaque électrovanne individuellement sans jamais mettre le système en veille. Nos systèmes de vannes pilotes préfabriqués et éprouvés, le système de contrôle-commande redondant avancé (ARCS) et le système de contrôle redondant (RCS), n’ont pas de point de défaillance unique et offrent une redondance et des diagnostics intégrés pour optimiser la sécurité, la fiabilité et la disponibilité de votre usine.
Ces systèmes intègrent différentes configurations redondantes (1oo2, 2oo2 et 2oo3) et regroupent de nombreux composants (notamment des pressostats et des électrovannes redondantes) en un seul ensemble facile à configurer qui répond à vos exigences critiques en matière de sécurité.
Système de contrôle redondant avancé ASCO™ (ARCS)
Une solution redondante pour les vannes d’arrêt d’urgence offrant différentes configurations redondantes (1oo2, 2oo2 et 2oo3).
Système de contrôle-commande redondant série ASCO™ (RCS)
Un système de vanne pilote sans point de défaillance unique, empêchant la fermeture involontaire de la vanne de procédé.
Kits de surveillance des douches de sécurité et des stations de lavage oculaire TopWorx™
Ces ensembles combinent la fiabilité des contacteurs GO™ Switch avec la facilité d'installation pour renforcer la sécurité des travailleurs dans des environnements potentiellement dangereux.
Redondance de l’unité centrale en attente à chaud
Cette fonction, qui fait partie des contrôleurs PACSystems™ RX3i, permet aux procédés critiques de continuer à fonctionner en cas de défaillance d'un composant individuel.
Dans l’industrie chimique, les produits chimiques fabriqués doivent être stockés et conditionnés dans des conteneurs afin de les protéger de l’environnement et de les préparer à l’expédition ou à la vente. Nos solutions technologiques durables pour vos besoins critiques en matière d'emballage et de manutention dans ce secteur comprennent une gamme d'options, notamment des entraînements électriques et pneumatiques, des vérins, des plates-formes de bus de terrain, et bien plus encore.
Conçus pour les environnements de travail les plus difficiles, nos produits électriques et pneumatiques prennent en charge les principaux types de produits chimiques. Si votre application de transport et de manutention implique l'utilisation de camions et de bateaux, par exemple, vous pouvez choisir parmi notre vaste gamme de vannes pour un contrôle précis du débit, des PLC pour une gestion fiable des procédés, et des plates-formes d'automatisation de haut niveau pour une interconnexion sécurisée et modulaire des dispositifs. Ces technologies conviennent également si votre application de manutention implique l'utilisation de palettes, de conteneurs ou de procédés de fabrication par lots.
Parmi les autres produits remarquables proposés, citons les électrovannes à piston à siège incliné et à action directe et durable, ainsi que les vannes à usage général pour les applications de contrôle directionnel et de pilotage. Ces unités se distinguent par leur compacité, leur capacité de débit élevée et leur conception économe en énergie. De plus, elles intègrent une fonction d'arrêt de la pression qui vous permet de remplacer des vannes individuelles sans interrompre les processus en cours, garantissant ainsi un temps de disponibilité maximal.
Pour intégrer facilement des interfaces de communication vitales et des capacités d’E/S dans vos manifolds de vannes pneumatiques, choisir notre plate-forme de bus de terrain électronique G3, qui vous permet de canaliser les données d’E/S provenant de capteurs, de vannes et d’autres dispositifs. Avec cette plate-forme électronique de nouvelle génération, le PLC peut activer et désactiver les vannes de manière plus efficace, ce qui permet d'élever votre application de manutention automatisée à un niveau supérieur.
Plate-forme de bus de terrain électronique G3 AVENTICS™
Ce système de vanne à bus de terrain remplace les solutions câblées en intégrant des interfaces de communication aux systèmes de vannes pneumatiques, tout en offrant des capacités d'entrées/sorties
Vannes de contrôle directionnel AVENTICS™ 501
Vannes d’automatisation à usage général, compactes et économes en énergie, conçues pour les applications de contrôle directionnel et de pilotage.
Vanne à piston à siège incliné ASCO™ 290
Cette électrovanne à piston à siège incliné, à action directe et à commande par pression est conçue et fabriquée pour des applications exigeantes.
Vérins et actionneurs pneumatiques AVENTICS™
Ces composants surpasseront les normes de performance tout en s'inscrivant dans les limites de votre empreinte, quelle que soit la complexité de vos besoins dans le domaine de l'application chimique.