Topworx-P-DX PST

Contrôleur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DX PST avec HART 7

Product Description

Le boîtier de signalisation TopWorx DX PST avec protocole HART® est une solution fiable et conviviale pour la réalisation d’essais de course partielle et d’arrêt d’urgence pour les applications critiques. Les appareils fournissent des données précieuses sur les vannes et des informations de diagnostic, relayant les retours d’information vers les systèmes de l’Internet industriel des objets (IIoT) par le biais de signaux numériques et analogiques. Options étendues pour la redondance des capteurs jusqu’à 4 commutateurs GO™ et la redondance des pilotes jusqu’à 2 pilotes intégrés, tous protégés au sein d’un même boîtier. Grâce au bouton PST intégré, les opérateurs peuvent tester les vannes sans dispositifs supplémentaires, simplifiant ainsi la maintenance.

Certifications
Sécurité intrinsèque, antidéflagrant et usage général
Indices de protection
IP66, IP67
Type UL 4/4X
Rotation de l’arbre
20° à 90° (Consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’arbre)
Hystérésis
0,5 %
Répétabilité
0,5 %
Linéarité
1/4 de tour, 1 % de l’étendue d’échelle
Plage de température
sans solénoïdes internes et commutateur PST local : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F)
avec solénoïdes internes : -10 °C à +60 °C (14 °F à +140 °F)
avec commutateur PST local : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
Connexion à une borne
26 à 14 AWG
Raccordement pneumatique
1/4 po npt (1,06 Cv), 1/2 po npt (3,7 Cv)
Type d’indicateur
Écran à cristaux liquides (LCD)
Commandes locales
Boutons-poussoirs
Action de la vanne
Double, direct (DA) et inverse (RA)
Joints
Silicone, Buna
Tension aux bornes 4-20 ma/HART
Min : 10 Vcc
Max : 33 Vcc
Pilote/SOV 1 et pilote/SOV 2
Min : 22 Vcc
Max : 26,4 Vcc
28 W
Incertitude de la sonde de température interne
± 2,5 °C
Position analogique
0 à 100 %
Alarme haute (H)
22,3 mA
Alarme basse (L)
< 3,5 mA
Appel de courant multipoint
4,0 mA
Résistance
100 000 ohms

Caractéristiques

  • Retour d’information à distance en temps réel avec HART® 7 : Interface AMS avec état de l’appareil et variables étendues de l’appareil.
  • Étalonnage et activation locaux et à distance.
  • Alarmes configurables par l’utilisateur via le protocole HART®.
  • Compatible avec plusieurs systèmes numériques de contrôle-commande et dispositifs portables.
  • Les fonctionnalités comprennent le test des électrovannes, la détection d’arrêt d’urgence (ESD), la surveillance interne de la température de l’appareil, l’étalonnage local et plus encore.
  • Spécification SIL3
  • Commande d’électrovanne simple et double pour les électrovannes-pilotes intégrées et les électrovannes externes : SOV dans les architectures 1oo1, 1oo2 ou 2oo2.
  • Options de bornes ouvertes, pouvant accueillir un transmetteur de pression supplémentaire et deux pressostats.

Documentation et schémas