Grands contrôleurs
Les grands contrôleurs d’Emerson permettent d’obtenir des performances d’application élevées et de réduire les temps d’arrêt dans un encombrement réduit.
Découvrez les contrôleurs les plus renommés, les plus récompensés et les plus établis. Les systèmes PACSystems d’Emerson répondent aux besoins des applications industrielles exigeantes en proposant des solutions de contrôle déterministe qui sont à la fois évolutives, ouvertes et interopérables. Notre approche unique optimise le contrôle de votre système et permet simultanément l’analyse et un apprentissage automatique de pointe. Améliorez les procédés industriels et augmentez les performances globales sans sacrifier le temps de disponibilité, la sécurité ou la connectivité.
Le contrôleur PACSystems RX3i fournit la base de la connectivité internet industrielle. Sa conception puissante et modulaire programmable procure un environnement de développement universel, ainsi qu’une architecture de connectivité qui délivre de meilleurs renseignements sur les machines et les systèmes. Vous bénéficierez également d’une haute disponibilité qui maximise le temps de service, de performances élevées sur lesquelles vous pouvez compter et d’une interopérabilité qui prolonge le cycle de vie du système et réduit les coûts globaux de possession.