Le système PACSystems d’Emerson fournit des solutions de contrôle sécurisées, fiables et compactes qui optimisent les résultats.

Contrôleurs d’automatisation programmables

Les contrôleurs d’Emerson à la pointe de l’industrie offrent une visibilité et un contrôle inégalés, réduisent les temps d’arrêt et augmentent la productivité.

Des contrôleurs ultra-performants, compacts et sûrs

Rapidité et fiabilité des connexions sont devenues des caractéristiques indispensables dans les applications industrielles actuelles. Les contrôleurs d’automatisation programmables d’Emerson se distinguent par une portée étendue, qui permet une automatisation évolutive et qui réduit au maximum les temps d’arrêt. De conception redondante, ces contrôleurs compacts utilisent PROFINET pour offrir des performances et un rendement supérieur, et sont compatibles avec la plupart des normes ouvertes de l’industrie. Robustes et sans ventilateur, ils offrent une durabilité accrue et de meilleurs résultats dans tous les environnements.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des contrôleurs ultra-performants, compacts et sûrs

Produits





Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogues sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...

La solution de visualisation des machines de nouvelle génération d’Emerson différencie les...

L’IHM PACSystems RXi fournit une visualisation adaptée à l’ère numérique grâce à des graphiques intuitifs, à une facilité d’utilisation semblable...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.