Solutions pour chaudières

Solutions pour chaudières

Le cyclage et le fonctionnement à faible charge des centrales entraînent des fuites de conduites et une combustion inefficace.

Optimisez votre chaudière pour améliorer sa disponibilité et son efficacité

Sur le marché dynamique de la production d’électricité, les centrales doivent pouvoir changer rapidement de charge pour supporter les fluctuations de la production non acheminable. Très souvent, les unités et leurs technologies d’automatisation existantes ne sont pas conçues ou optimisées pour ces opérations qui peuvent user prématurément la chaudière et l’équipement de l’usine à cause des fréquents cycles thermiques.

En travaillant avec Emerson, vous pouvez améliorer le fonctionnement des chaudières, en optimisant la combustion et le soufflage de suie et en améliorant le contrôle de la température de la vapeur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez votre chaudière pour améliorer sa disponibilité et son efficacité

Solution en action

Régulation de la température de la vapeur

De nombreuses usines ont recours à un contrôle de type PID, lequel est loin d'être idéal pour les opérations à coupure/rétablissement fréquent de l'alimentation électrique. Une meilleure approche du contrôle des désurchauffes et de la température de la vapeur permettrait de limiter les désurchauffes et les excursions de température. La résolution d'un tel problème demande à ce que l'on se concentre sur trois points fondamentaux :
• L'amélioration de la précision des mesures de température réelles
• L'utilisation d'un plus grand nombre de schémas de contrôle spécifiquement désignés pour le cyclage de l'alimentation
• L'installation de vannes de pulvérisation et de désurchauffeurs pour usage intensif

Optimisation du ramonage

Les opérations de ramonage traditionnelles basées sur la durée souffleront sans le savoir la suie à l'endroit et au moment où celle-ci n'est pas requise. Associée aux cycles de démarrage auxquels les chaudières sont déjà exposées, cette méthode peu efficace de souffler de la suie provoque des excursions de température, ainsi qu'une érosion et des fuites au niveau des tubes de la chaudière.

Régulation de combustion

Les contrôles de combustion des chaudières sont de plus en plus complexes. Quel que soit le type de chaudière, qu'il s'agisse d'une unité à tambour traditionnel ou d'une structure avancée supercritique, il vous faut déplacer de plus en plus souvent votre unité. Ajoutez à cela l'irrégularité de la composition du charbon et des spécifications environnementales, et la tâche devient de plus en plus difficile. Les opérations d'aujourd'hui exigent une approche de la combustion plus maîtrisée grâce à des outils avancés de contrôle et d'analyse du procédé.

Surveillance de l'état mécanique

En plus des fuites au niveau des tubes, certains éléments de l'équipement de support des chaudières sont également susceptibles de présenter des défaillances. L'équipement rotatif, tel que les ventilateurs à tirage pulsé ou induit, ou d'air primaire, est essentiel pour l'exploitation et a contribué à de nombreux arrêts forcés au fil des ans. Toute usine moderne se doit de déployer un système de surveillance de l'état de santé en ligne signalant les problèmes émergents bien avant qu'ils n'affectent les opérations.

Documents associés

Études de cas

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.