Régulation de la température de la vapeur
Réduisez les fuites de conduites en gérant les contraintes thermiques sur les chaudières et les générateurs de vapeur à récupération de chaleur.
L'augmentation du cyclage fait peser des contraintes mécaniques supplémentaires sur les chaudières et les générateurs de vapeur à récupération de chaleur, particulièrement influencés par la sous-performance des boucles de surchauffe et resurchauffe. Cela est susceptible d'accroître la fréquence des fuites de conduites.
En collaborant avec Emerson, vous pouvez optimiser cette boucle de régulation essentielle aux systèmes de votre centrale, ce qui permet d'atténuer les effets du cyclage et d'améliorer la disponibilité de vos unités.
Les centrales électriques utilisent traditionnellement des thermocouples pour mesurer la température. Bien que tous les thermocouples connaissent des problèmes comme le rétrécissement des fils, la dégradation de la sonde ou la corrosion, ils ne donnent aucune indication sur la dérive du zéro ou les défaillances, c'est pourquoi il peut s'avérer problématique pour une centrale de s'appuyer sur ces sondes de température pour effectuer des mesures précises lors du cyclage.
Les experts en production électrique d'Emerson peuvent vous aider à vous assurer du bon fonctionnement de vos thermocouples en ajoutant des transmetteurs de température. Vous saurez ainsi si la mesure de température n'est plus bonne, et ce, avant le dépassement de toute limite thermique de votre centrale.
La régulation proportionnelle-intégrale-dérivée de la température, y compris la régulation prédictive ne permet pas de réguler la température de façon aussi stricte que le requiert un site industriel qui effectue des cycles en continu.
En collaborant avec Emerson, vous pouvez installer une solution de contrôle avancé des procédés sur les boucles critiques de régulation de la température. Cela permet d'anticiper la réponse d'un site industriel selon son évolution et de réguler de façon très stricte la désurchauffe, même dans les régimes de cyclage les plus exigeants.
Des écarts thermiques préjudiciables peuvent survenir en raison de la régulation approximative des vannes de pulvérisation et de la maintenance inadéquate des désurchauffeurs.
Les experts en vannes d'Emerson peuvent vous aider à réévaluer les boucles de vos désurchauffeurs pour obtenir de meilleures performances et renforcer la durabilité de votre système.