Unité de traitement thermique
Augmentez l'efficacité, améliorez les données de production et réduisez la maintenance réactive et les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement.
Une séparation inefficace dans les unités de traitement thermique compromet la production et la rentabilité. Cela peut avoir comme conséquences la présence de gaz entraîné dans le pétrole, le recours excessif au torchage, des problèmes d'émissions, une incertitude au niveau de l'allocation et une perte de revenus. Cela peut aussi réduire la qualité du pétrole brut, entraînant une perte de produit, un retraitement et des coûts d'exploitation supérieurs. Les solutions pour unités de traitement thermique d'Emerson offrent une meilleure visibilité de l'état de l'unité et de l'intégrité du procédé, ce qui permet d'avoir moins d'erreurs d'allocation, une maintenance plus efficace et une réduction des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement.
Pour l'efficacité et la sécurité de l'unité de traitement thermique, il est primordial de minimiser et de gérer au plus vite les perturbations. Les solutions d'automatisation et les applications configurables autorisent un degré de contrôle supérieur et des diagnostics plus efficaces. Avec les unités terminales distantes (RTU), les calculateurs de débit, OpenEnterprise SCADA et le logiciel de l'application, il est possible de surveiller à distance un champ complet. Les contrôles automatisés améliorent aussi l'efficacité, et réduisent les coûts, les délais et les risques liés à l'envoi de personnel sur le site.
SmartProcess™ Oil & Gas Application Suite
ROC and FloBoss Flow Computers
Open Enterprise™ SCADA Software
Contrôler correctement le niveau est essentiel pour garantir le fonctionnement d'une unité de traitement thermique, l'efficacité de la séparation et la précision des mesures. Les transmetteurs de niveau, les actionneurs et les vannes d'Emerson évitent les pertes de gaz et maintiennent un contrôle adéquat du niveau et du débit sortant. Ils réduisent les erreurs de mesure d'allocation et empêchent les déversements causés par un débordement de l'unité de traitement. Il est donc possible de réduire les coûts de traitement, les pertes et les risques environnementaux liés à la contamination par les gaz et les liquides.
Fisher easy-Drive™ Electric Liquid Dump Valves
Rosemount Guided Wave Radar
Fisher L2e Level Controller
Fisher Pneumatic Level Controllers
Fisher Pneumatic Liquid Dump Valves
Rosemount Vibrating Fork Level Switch
Fisher Liquid Level Switches
Fisher Digital Level Controller
TopWorx On/Off Discrete Valve Controller
Un point de consigne de pression stable est nécessaire pour bénéficier de performances correctes de l'unité de traitement thermique. Si la pression est trop élevée, le gaz entraîné dans le pétrole est évacué, ce qui entraîne des émissions plus importantes et une perte de produit. Si la pression est trop faible, de précieux produits intermédiaires sont perdus. Les déverseurs, les vannes de régulation et les transmetteurs de pression d'Emerson garantissent une pression précise sur une large gamme de débit pour une meilleure séparation, empêchent l'entraînement de gaz dans le pétrole et évitent la perte de produits intermédiaires.
Fisher Pneumatic Pressure Controllers
Fisher Pneumatic Backpressure Control Valve
Fisher Backpressure Regulators
Rosemount Pressure Measurement Solutions
Transmetteur de position sans fil Fisher
Le gaz de l'unité fait parfois l'objet d'une mesure de comptage transactionnel, ou bien il est tout simplement destiné au torchage. Les instruments d'Emerson mesurent avec précision la quantité de gaz sortant de l'unité de traitement thermique. Ils possèdent une rangeabilité élevée pour couvrir les variations de la production et des diagnostics avancés pour détecter les problèmes affectant les unités de traitement, comme le gaz humide. Fiables et précis, les déverseurs stabilisent la pression interne, évitant ainsi la perte de précieux produits intermédiaires.
Senior Dual-Chamber Orifice Fitting
Rosemount DP Flow Solutions
Micro Motion Coriolis Flow Meters
Rosemount Vortex Flow Meters
Fisher Backpressure Regulators
Fisher Pneumatic Backpressure Control Valve
La précision des mesures dans la production de pétrole permet de mieux comprendre la performance des puits et peut souvent bénéficier à l'allocation. Le contrôle du niveau et les débitmètres nécessitant peu de maintenance permettent d'effectuer des mesures précises. Les diagnostics des débitmètres peuvent être utilisés pour détecter le gaz entraîné et la contamination d'eau dans le pétrole, ce qui améliore le contrôle et la vérification des performances de l'unité de traitement thermique.
Micro Motion Coriolis Meter
Rosemount Guided Wave Radar
Fisher L2e Level Controller
Fisher easy-Drive™ Electric Liquid Dump Valves
Fisher Pneumatic Level Controllers
Fisher Pneumatic Liquid Dump Valves
Rosemount DP Flow Solutions
TopWorx On/Off Discrete Valve Controller
Fisher Digital Level Controller
Les mesures d'eau indiquent la situation de l'unité sur la courbe de diminution de la production, les percées d'eau et la fréquence à laquelle les réservoirs d'eau doivent être vidés. Pour certains champs pétroliers, la production d'eau soit être signalée pour des raisons réglementaires. Les débitmètres d'Emerson mesurent avec précision l'eau produite avec un contrôle précis du niveau et des diagnostics qui détectent le gaz entraîné ainsi que la contamination de pétrole dans l'eau, vérifiant la performance de l'unité de traitement thermique sans exiger une maintenance importante.
Rosemount Magnetic Flow Meters
Micro Motion Coriolis Meter
Rosemount DP Flow Meters
Rosemount Vortex Flow Meters
Rosemount Guided Wave Radar
Fisher easy-Drive™ Electric Liquid Dump Valves
Fisher L2e Level Controller
Fisher Pneumatic Level Controllers
Fisher Pneumatic Backpressure Control Valve
TopWorx On/Off Discrete Valve Controller
Les inquiétudes en matière de sécurité et les réglementations plus strictes accélèrent la tendance vers un contrôle automatisé des brûleurs sur les plates-formes d'exploitation. Il est essentiel pour la sécurité du brûleur et des équipements en aval que la pression du gaz de combustion entrant dans le brûleur soit correctement contrôlée. Les régulateurs de pression augmentent l'efficacité de l'unité de traitement thermique et réduisent la consommation de combustible et les coûts en permettant de maintenir l'intensité de la flamme qui contrôle la température de service de l'unité, afin de garantir la qualité et le transport en toute sécurité du pétrole brut.