Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™

Product Description

Le transmetteur Rosemount 4088 MultiVariable est un transmetteur de pression à la pointe de l’industrie, capable de gérer les procédés complexes, tels que la production gazière et pétrolière, le comptage transactionnel et les systèmes de puits à piston plongeur. Conçu pour capturer les pointes de pression sur une plage étendue, l’instrument assure également d’excellences performances dans une plage de fonctionnement normale. Ce transmetteur Modbus™ est adaptable pour effectuer des mesures multivariables de la pression différentielle, de la pression statique et de la température du procédé.

Produits

Search
1-13 résultats sur 13 pour Produits
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantie
Garantie limitée à 12 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
Modbus™, BSAP/MVS
Plage de mesure
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
  • L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
  • L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 149 results for Pièces et accessoires
: