Technologie à effet vortex quadruple Rosemount

Technologie à effet vortex quadruple Rosemount

Fiabilité de classe mondiale en matière de sécurité et de mesures critiques

Solution de débitmètre redondante tout-en-un

Pour les mesures ayant trait à la sécurité dans les applications SIS, les débitmètres à effet vortex quadruple disposent de capteurs et de transmetteurs redondants et indépendants, essentiels pour la prévention des modes de défaillance courants et des arrêts intempestifs, notamment dans les applications avec une logique de vote « deux sur trois ». L’effet quadruple fonctionne sur le principe des tourbillons de Von Karman. Les barreaux détecteurs doubles brevetés agissent indépendamment pour obtenir une mesure précise et répétable.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solution de débitmètre redondante tout-en-un
Débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount™ 8800

Fiabilité

Fiabilité
Corps du débitmètre entièrement soudé
Vanne de procédé critique
Isolated Sensor
Sonde isolée

Corps du débitmètre entièrement soudé

Sa conception unique non obstruable et sans fuite garantit une fiabilité optimale pour les applications critiques.

Vanne de procédé critique

Proposée en option, la vanne de procédé critique fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’absence de fluide dans la cavité de la sonde.
Isolated Sensor

Sonde isolée

Augmentez la disponibilité du procédé et éliminez les temps d’arrêt grâce à la sonde de procédé isolée.

Conception compacte et redondante

La conception compacte réduit les coûts d’installation et les exigences de longueurs droites tout en offrant une solution de vote « deux sur trois ». Elle fournit une mesure précise et redondante du débit en utilisant des barreaux détecteurs doubles espacés et brevetés.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Conception compacte et redondante
Conception compacte et redondante

Gage de sécurité

Protégez-vous contre les déclenchements intempestifs en utilisant la logique de vote « deux sur trois » et un quatrième transmetteur intégré pour le contrôle du procédé. Cette solution tout-en-un est certifiée CEI 61508 et est compatible avec les installations de niveaux SIL 2 et SIL 3.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gage de sécurité
Gage de sécurité

Foire aux questions

Q : Quels sont les avantages d’un système de débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount pour le client ?
Q : En matière de sécurité, en quoi le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount se distingue-t-il ?
Q : Dans quels secteurs ou quelles applications le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount a-t-il été installé ?
Q : Des diagnostics sont-ils proposés ? Comment y accéder ?
Q : Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount d’Emerson permet-il de gagner du temps ou de l’argent ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.