Le diesel renouvelable (diesel vert) est un biocarburant qui est chimiquement équivalent au carburant diesel pétrolier produit à partir d’une source de biomasse. Le débitmètre Rosemount 8800 Quad Vortex peut être utilisé pour mesurer une huile de recyclage et le gaz de traitement qui se compose d’un gaz de recyclage mélangé à de l’hydrogène frais. Un problème typique de l'application est de ne pas parvenir à une conversion complète au diesel renouvelable ; le procédé chimique du diesel renouvelable peut conduire à des résultats variables. Le bilan hydrogène de la raffinerie doit donc être vérifié fréquemment, ce qui en fait une mesure extrêmement critique.
En outre, l'accumulation de contaminants élimine l'option des lignes d'impulsion qui peuvent se boucher, ce qui entraîne une maintenance fréquente. La criticité et les problèmes de sécurité de cette application exigent une solution fiable. Le débitmètre Rosemount 8800 Quad Vortex répond aux exigences de sécurité, minimise les points de fuite grâce à une conception non obstructive pour une fiabilité accrue et fournit une mesure de débit redondante.