Débitmètres à effet vortex redondants pour les installations critiques

Débitmètres à effet vortex redondants pour les installations critiques

Les débitmètres à effet vortex double et quadruple fournissent une solution idéale de mesure du débit redondante pour répondre aux besoins critiques et de sécurité.

Solution de débitmètre à effet vortex redondante tout-en-un

Les débitmètres à effet vortex double et quadruple Rosemount 8800 sont composés de plusieurs capteurs et transmetteurs indépendants dans un seul boîtier de mesure, qui fournit une solution compacte et redondante de mesure du débit. Ces débitmètres à effet vortex offrent une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solution de débitmètre à effet vortex redondante tout-en-un

Débitmètre à effet vortex quadruple

Transmetteurs et capteurs quadruples

Une mesure fiable du débit est essentielle pour toutes les opérations, en particulier les applications critiques. Le vortex à quatre capteurs fournit non seulement la même conception non obstruable que les débitmètres 8800 standards, mais aussi une construction à quadruple capteur et transmetteur pour offrir une solution de mesure du débit élégante et redondante. Elle permet également d'obtenir une alternative de vote 1oo2 à vos applications de débit critique.

Fiabilité

Le débitmètre unique à effet vortex non obstruable et étanche élimine le besoin de conduites de dérivation et est idéal pour les applications dans lesquelles les émissions fugitives constituent un motif de préoccupation. La soupape du circuit de procédé fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l'intégrité de l'enceinte de confinement.

Mesure de sécurité certifiée

Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount est une solution de mesure du débit tout-en-un redondante certifiée CEI 61508. Sa capacité peut satisfaire les exigences de la certification SIL 3 dans une configuration redondante. Le débitmètre est équipé d'un transmetteur de procédé et d'un système de vote 2oo3.

Conception compacte

La conception compacte du débitmètre à effet vortex quadruple réduit les coûts établis des méthodes de mesure du débit traditionnelles. Elle fournit une mesure précise et redondante du débit en utilisant des barreaux détecteurs doubles espacés et brevetés qui se renforcent mutuellement. Cette configuration élimine le besoin de :

  • Débitmètres individuels largement espacés
  • Quatre débitmètres qui utilisent les mêmes exigences de longueur droite dans un simple appareil, permettant de supprimer une quantité importante de tuyauterie en comparaison avec les installations traditionnelles.

Débitmètre à effet vortex double

Transmetteurs et capteurs doubles

La configuration à transmetteurs et capteurs doubles fournit une solution élégante et redondante de mesure du débit. Elle permet également d'obtenir une alternative de vote 1oo2 à vos applications de débit critiques.

Fiabilité

Le débitmètre unique à effet vortex non obstruable et étanche élimine le besoin de conduites de dérivation et est idéal pour les applications dans lesquelles les émissions fugitives constituent un motif de préoccupation. La soupape du circuit de procédé fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l'intégrité de l'enceinte de confinement.

Mesure de sécurité certifiée

Le débitmètre à effet vortex double est une solution de mesure du débit redondante certifiée CEI 61508. Le débitmètre à effet vortex quadruple peut satisfaire les exigences de la certification SIL 3 dans une configuration redondante avec système de vote 1oo2.

Conception compacte

Le débitmètre à vortex double Rosemount  fournit une mesure précise et redondante, éliminant le besoin d'utiliser des débitmètres largement espacés, et diminue les exigences de longueur droite supplémentaire grâce à l'utilisation d'un seul appareil.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.