Consulter le site web Ethernet-APL.org
Moderniser les installations grâce à la technologie Ethernet à haut débit sur le terrain
De la planification et de l’exécution des projets à l’exploitation et à la maintenance des installations, les protocoles de communication Ethernet-APL et numérique étendent la technologie Ethernet éprouvée aux dispositifs de terrain dans les zones dangereuses et non dangereuses.
Cette norme de couche physique ouverte et interopérable est facile à utiliser et flexible, ce qui permet de réaliser des projets dans les délais et le budget impartis tout en minimisant les risques, les coûts et la complexité.
Les communications rapides et robustes permettent de maintenir des opérations efficaces et efficientes. Les pratiques de maintenance prédictive permises par les protocoles de communication tirent parti de la richesse des données de diagnostic disponibles dans les appareils Ethernet-APL.
Une infrastructure unique pour Ethernet-APL et les E/S traditionnelles réduit les risques et la complexité de la conception, de l’installation et de la mise en service.
Débloquer la vision de l’automatisation sans limites grâce à des appareils de terrain connectés en toute sécurité et exploitant les normes d’automatisation les plus récentes.
La richesse des diagnostics disponibles dans l’instrumentation intelligente alimente les logiciels d’analyse basés sur l’informatique pour transformer de grandes quantités de données en informations exploitables.
Depuis son introduction dans les années 1980, l’Ethernet est devenu la technologie dominante pour la connectivité dans le monde entier, grâce à sa capacité à exploiter différentes couches physiques, du câblage en cuivre et en fibre au Wi-Fi.
Ethernet-APL est l’extension logique d’Ethernet pour l’instrumentation industrielle. Il fournit les attributs requis pour un fonctionnement fiable au niveau de l’appareil de terrain dans les installations de traitement.
Ethernet-APL communique à travers deux fils jusqu’à un kilomètre à 10 MBit/seconde en communication simultanée dans les deux sens (duplex intégral). Le tronc fournit en option une puissance élevée et des niveaux de signal jusqu’à un kilomètre, et les embranchements transportent une puissance plus faible avec une sécurité intrinsèque en option pour des trajets allant jusqu’à 200 mètres.
Cette largeur de bande de communication est plus de 300 fois plus rapide que les technologies actuelles, telles que Profibus PA et bus de terrain Foundation.
Ethernet-APL prend en charge de nombreux protocoles de communication numérique tels que PROFINET, EtherNet/IP™, HART-IP®, OPC UA, Modbus® TCP/IP et d’autres protocoles de niveau supérieur pour exploiter une large gamme d’appareils et acheminer les données là où elles doivent aller dans l’ensemble de l’écosystème.
Basé sur une architecture réseau de commutateurs gérés, un budget d’alimentation allant jusqu’à 0,5 watt par appareil de terrain et un trafic de données de 10 Mbit/s, Ethernet-APL offre une grande évolutivité quant au nombre de commutateurs Ethernet-APL et d’instruments qui peuvent être connectés.