DeltaV-P-PK FLEX Controller

Contrôleur DeltaV™ PK Flex

Product Description

Le contrôleur DeltaV™ PK Flex présente une fonctionnalité puissante similaire à celle des autres contrôleurs PK du système, tout en offrant une capacité flexible et évolutive grâce à une licence sous forme d'abonnement. Les utilisateurs peuvent souscrire uniquement aux fonctionnalités dont ils ont besoin et ont la possibilité d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires au fil du temps.

Limite DST
50 jusqu’à 1500
Périodes d'exécution des modules
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Mémoire utilisateur
Mémoire du contrôleur
Puissance d'entrée requise
24 Vcc
Protocoles pris en charge nativement sur le contrôleur PK FLEX
Modbus TCP (serveur et client), Ethernet/IP (client : Classe 1 et Classe 3) et serveur OPC UA, et PROFINET (Contrôleur). Les transmetteurs APL sont pris en charge par PROFINET. Autres protocoles disponibles.
Température de service
−40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Température de stockage
−40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation, Indice de protection IP20, NEMA 12
Contaminants atmosphériques
Norme ISA-S71.04-1985, classe de contaminants en suspension dans l'air G3, revêtement conforme, Impulsions de choc (conditions de fonctionnement normales) de 10 g, onde ½ sinusoïdale de 11 ms
Vibrations (limite de fonctionnement)
Crête-à-crête de 1 mm de 5 Hz à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 Hz à 150 Hz

Caractéristiques

  • Il est proposé sous forme d'abonnement pour offrir une plus grande flexibilité et réduire les dépenses en capital.
  • Élimination des tâches chronophages et coûteuses de mappage de données
  • Gain d'espace dans l'armoire grâce aux six ports Ethernet intégrés
  • Prise en charge de la redondance 1:1 sans augmenter l'encombrement et sans modifier la configuration
  • L'E/S flexible vous permet de choisir entre les cartes d'E/S CHARM classiques série M, série S et E/S sans fil pour répondre au mieux à vos besoins
  • Sécurité intégrée avec SIS DeltaV avec marshalling électronique et solveur logique de sécurité DeltaV SlS 1508
  • Connexion en toute simplicité de périphériques tiers (par exemple, interfaces homme-machine) et d'entraînements à vitesse variable nativement sans utilisation d'une carte d'E/S ou Ethernet dédiée.
  • Accès sécurisé grâce à des couches de protection supplémentaires et à des technologies de chiffrement qui empêchent les accès non autorisés
  • Accélération des capacités de traitement logique

Documentation et schémas