Entretien facile de vos équipements et procédés
Maintien d’opérations efficaces et efficientes
Amélioration de la connectivité aux instruments de terrain
Avantages

Accélérer la valeur avec Ethernet-APL : des solutions innovantes pour les réseaux modernes

Cette nouvelle technologie exploite la bande passante élevée d’Ethernet pour un déploiement dans des zones dangereuses tout en fournissant une puissance accrue aux appareils de terrain. La solution Ethernet-APL globale d’Emerson simplifie l’adoption et le déploiement sécurisé d’Ethernet-APL pour les installations existantes et nouvelles, permettant aux utilisateurs de tirer pleinement profit de cette technologie innovante.

Entretien facile de vos équipements et procédés

DeltaV Ethernet-APL prend désormais en charge PROFINET, simplifiant ainsi le remplacement des appareils pour les fournisseurs et améliorant la flexibilité et l’efficacité opérationnelles.

Entretien facile de vos équipements et procédés
Maintien d’opérations efficaces et efficientes

Grâce à sa haute disponibilité et à un accès rapide à davantage de données à partir d’instruments intelligents, DeltaV Ethernet-APL constitue un outil puissant pour réduire la complexité des opérations quotidiennes.

Maintien d’opérations efficaces et efficientes
Amélioration de la connectivité aux instruments de terrain

AMS Device Manager prend en charge la connectivité aux appareils HART-IP et bus de terrain ; AMS Device Manager v15.LTS prendra en charge PROFINET à l’aide d’un serveur de communication d’interface d’appareil de terrain (FDI - Field Device Interface).

Amélioration de la connectivité aux instruments de terrain

Amélioration de l’automatisation industrielle avec PROFINET dans le contrôleur DeltaV PK

PROFINET est un protocole de communication Ethernet industriel conçu pour l’échange de données entre les contrôleurs et les appareils au sein de réseaux d’automatisation industrielle. Il permet un échange de données homogène et fiable entre les composants du réseau. Le contrôleur DeltaV PK d’Emerson utilise PROFINET pour prendre en charge les données cycliques en temps réel des appareils et des profils d’automatisation des procédés (PA) pour faciliter la configuration et la mise en service des appareils PROFINET, optimisant ainsi les applications de contrôle du procédé. Grâce aux applications DeltaV natives, le contrôleur PK permet d’améliorer le dépannage, les diagnostics d’appareils, les alarmes et l’historisation du contrôle du procédé. Une reconfiguration « en direct » des appareils est obtenue par le biais de téléchargements partiels, ce qui est plus robuste qu’une reconfiguration dynamique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Amélioration de l’automatisation industrielle avec PROFINET dans le contrôleur DeltaV PK
Amélioration de l’automatisation industrielle avec PROFINET dans le contrôleur DeltaV PK
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.