Transmetteur de niveau Rosemount 5408

Radar de niveau sans contact Rosemount™ 5408

Le radar sans contact Rosemount 5408 constitue la nouvelle génération de radars utilisant la technologie FMCW pour une mesure de niveau de la plus haute précision.

Transmetteur de niveau Rosemount 5408

Simplicité et fiabilité de vos mesures de niveau

Vous devez vous adapter dans un monde en constante évolution. Le départ à la retraite de personnel expérimenté et le resserrement des marges sur les procédés rendent nécessaires le recours à des appareils de mesure de niveau fiables, sûrs et faciles à utiliser.

Quarante ans de perfectionnement constant dans le domaine des micro-ondes et de la technologie FMCW (onde continue à modulation de fréquence) ont donné naissance à une nouvelle génération de radars sans contact.

Le nouveau transmetteur de niveau Rosemount 5408 a été conçu dans un esprit de simplification, depuis les instructions avec images et les assistants graphiques intuitifs jusqu'au joint d'étanchéité unique en PTFE, qui ne contient aucun joint torique en contact avec le procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplicité et fiabilité de vos mesures de niveau

Fonctionnement

Fonctionnement de la technologie FMCW
Fonctionnement de la technologie FMCW
Fonctionnement de la technologie FMCW

Technologie de mesure

Quelle technologie de mesure le transmetteur de niveau Rosemount 5408 utilise-t-il ?

Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 à 2 fils utilise la technologie radar FMCW (onde continue à modulation de fréquence).

Un signal radar continu est transmis alors que la fréquence augmente au fil du temps, ce qui crée un « balayage du signal ». Ce signal est réfléchi depuis la surface vers l’antenne, ce qui permet de calculer le niveau.

Fonctionnement de la technologie FMCW
Dans quelle mesure l’installation du transmetteur de niveau Rosemount 5408 avec technologie radar FMCW bénéficie-t-elle aux applications de mesure de niveau ?

Le transmetteur Rosemount 5408 est optimisé pour offrir une sensibilité maximale dans les applications de procédé. La technologie radar FMCW offre des performances supérieures en émettant et en recevant en continu des signaux radar, ce qui permet d’obtenir des mesures de la distance et des niveaux précises qui ne sont pas affectées par les conditions environnementales telles que la température, la pression ou la poussière.

Fonctionnement de la technologie FMCW
Quels sont les avantages du transmetteur de niveau Rosemount 5408 doté de la technologie radar FMCW par rapport aux méthodes de mesure de niveau traditionnelles ?

Le transmetteur Rosemount 5408, doté de la technologie radar FMCW, permet de mesurer les niveaux sans contact direct avec le fluide du procédé. Il confère une précision, une fiabilité et une polyvalence élevées et convient à une large gamme d’applications sur liquides et solides. Le transmetteur Rosemount 5408 n’implique que très peu de maintenance et réduit le risque d’erreurs de mesure, souvent associées aux dispositifs mécaniques actuels.

Fonctionnement de la technologie FMCW
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent

Facilité d’utilisation

À quels types d’application le transmetteur de niveau Rosemount 5408 est-il adapté ?

Utilisez un seul type d’appareil pour différentes applications ! Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 est compatible avec les applications sur liquides et solides, ce qui lui confère commodité et flexibilité lors de la spécification.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Les propriétés diélectriques du matériau font-elles l’objet de quelconques limitations ?

Non, le transmetteur de niveau Rosemount 5408 ne dispose d’aucune contrainte diélectrique minimale et offre une compatibilité dans une large gamme d’applications.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 est-il compatible avec différents types d’antenne ?

Oui, le boîtier modulaire du transmetteur Rosemount 5408 est conçu pour fonctionner parfaitement avec n’importe quel type d’antenne (cône, Process Seal et parabolique). Les utilisateurs peuvent choisir l’option la plus adaptée à leur application.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Comment le transmetteur Rosemount 5408 simplifie-t-il les tâches de l’opérateur ?

Le transmetteur Rosemount 5408 est équipé d’assistants de configuration et de test périodique pour guider les utilisateurs. Les rapports de test périodique générés automatiquement répondent aux exigences en matière de documentation. La suite Smart Diagnostics embarquée surveille en permanence l’état des appareils et émet des alertes proactives en cas de problème, ce qui simplifie le dépannage.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Quelle est la solution d’étanchéité utilisée dans le transmetteur de niveau Rosemount 5408 ?

Le transmetteur Rosemount 5408 est doté d’une solution de joint en PTFE sans joint torique, ce qui minimise les exigences de maintenance et garantit la fiabilité des performances dans les environnements exigeants.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
De quelle manière le transmetteur de niveau Rosemount 5408 contribue-t-il à l’efficacité opérationnelle et à la fiabilité ?

Grâce à une facilité d’utilisation, à des diagnostics avancés et à des outils de pointe pour l’analyse des données, le transmetteur de niveau Rosemount 5408 simplifie les opérations, réduit les temps d’arrêt et garantit la fiabilité des performances de mesure de niveau dans de nombreuses applications industrielles.

Le transmetteur Rosemount 5408 offre une facilité d’utilisation sans précédent
Diagnostics et stockage des données
Diagnostics et stockage des données
Diagnostics et stockage des données

Diagnostics et stockage des données

Quelles données historisées sont disponibles avec le transmetteur de niveau Rosemount 5408?

La fonctionnalité du module d’historisation du transmetteur Rosemount 5408 permet aux utilisateurs d’accéder à des données exhaustives sur les mesures, les alertes et les profils d’écho des 7 derniers jours, ce qui facilite l’analyse et simplifie le dépannage.

Les résultats des vingt dernières vérifications effectuées par le professionnel de la vérification des compteurs intelligents sont conservés, avec la possibilité de générer et d’imprimer un rapport pour chacune de ces vérifications. En outre, des détails de haut niveau sur le dernier test périodique effectué sont sauvegardés dans l’appareil.

Diagnostics et stockage des données
Quels outils de diagnostic permettent un dépannage avancé du transmetteur de niveau Rosemount 5408 ?

La fonctionnalité de l’outil de courbe d’écho du transmetteur Rosemount 5408 fournit des capacités avancées et intuitives de dépannage qui aident les utilisateurs à diagnostiquer et à résoudre les problèmes rapidement et efficacement.

Le journal des alertes facilite le dépannage en recommandant des actions.

Diagnostics et stockage des données
Quels sont les diagnostics supplémentaires offerts par le transmetteur de niveau Rosemount 5408 ?

Les diagnostics internes à haute couverture embarqués surveillent la santé de l’appareil et alertent de manière proactive en cas de problème. La vérification de débitmètre intelligent surveille la performance globale et l’intégrité de l’ensemble du transmetteur, tout en fournissant une évaluation de l’état du procédé documentée sans aucune interruption du procédé. La suite de diagnostics intelligents comprend des mesures de la qualité du signal et des conseils en matière d’alimentation. La mesure de la qualité du signal fournit des alertes précoces pour des problèmes potentiels tels que l’encrassement de l’antenne ou des conditions de surface anormales, tandis que l’avis d’alimentation électrique notifie les problèmes liés à une alimentation (électrique) faible. Ensemble, ces caractéristiques facilitent la maintenance proactive et la minimisation des temps d’arrêt.

Diagnostics et stockage des données
Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2
Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2
Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2

Dédié à la sécurité

De quelle certification de sécurité le transmetteur Rosemount 5408 :SIS dispose-t-il ?

Le transmetteur Rosemount 5408 :SIS dispose d’une certification de sécurité pour les applications SIL 2 selon la norme CEI 61508, ce qui en fait un choix idéal pour les applications critiques de sécurité fonctionnelle telles que la protection contre le débordement.

Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2
Comment le transmetteur Rosemount 5408 :SIS permet-il de renforcer la sécurité et la conformité ?

Le transmetteur Rosemount 5408 :SIS prend en charge de longs intervalles de tests périodiques pour s’adapter à votre schedule, garantissant des perturbations minimales des opérations tout en se conformant aux normes de sécurité. Il peut être testé périodiquement à distance, in situ et sans interruption du procédé, ce qui améliore la sécurité des travailleurs et garantit la conformité.

Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2
Comment le transmetteur de niveau Rosemount 5408 :SIS permet-il de garantir une identification facile à des fins de sécurité ?

Le transmetteur Rosemount 5408 :SIS comporte une bande jaune le rendant facilement reconnaissable, ce qui facilite l’identification rapide des équipements critiques dans le cadre de la sécurité et permet d’accroître la sensibilisation générale sur ce thème.

Rosemount 5408:SIS certifié SIL 2
Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Transmetteur de niveau Rosemount 5408

Mesure des solides

Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 peut-il mesurer les solides ainsi que les liquides ?

Oui, un seul appareil convient aux deux applications ! Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 est conçu pour mesurer avec précision les solides et les liquides, offrant ainsi une polyvalence dans diverses applications industrielles.

Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Comment le transmetteur de niveau Rosemount 5408 assure-t-il la précision des mesures de solides ?

Le transmetteur Rosemount 5408 utilise la technologie radar avancée FMCW pour fournir des mesures précises et fiables des matériaux solides, garantissant ainsi la précision et la cohérence de la surveillance du niveau des solides. L’écho continu permet de maximiser la puissance du signal radar et produit une mesure plus robuste et plus fiable. Le suivi avancé de la surface garantit une lecture correcte du niveau.

Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Quelles options d’antenne sont disponibles pour la mesure de niveau de solides avec le transmetteur de niveau Rosemount 5408 ?

Le transmetteur Rosemount 5408 propose trois options d’antenne : cône, parabolique ou Process Seal, offrant une flexibilité de fonctionnement fiable dans diverses applications exigeantes, et notamment celles impliquant des solides en vrac.

Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Quelles options d’antenne sont disponibles pour la mesure de niveau de solides avec le transmetteur Rosemount 5408 ?

Le transmetteur Rosemount 5408 propose trois options d’antenne : cône, parabolique ou Process Seal, offrant une flexibilité de fonctionnement fiable dans diverses applications sur solides exigeantes. Le système de purge d’air permet d’éviter le blocage de l’antenne par la poussière.

Transmetteur de niveau Rosemount 5408
Rosemount 5408 avec certification sanitaire 3-A
Rosemount 5408 avec certification sanitaire 3-A

Mesurage aseptique

Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 répond-il aux exigences de mesure dans les applications aseptiques ?

Oui, le transmetteur Rosemount 5408 est conçu pour répondre aux exigences aseptiques, ce qui le rend adapté aux applications où une conception sanitaire est nécessaire. Il a reçu la certification sanitaire Sanitary 3-A, confirmant sa conformité aux normes aseptiques les plus strictes pour une utilisation dans le cadre d’applications sanitaires.

Rosemount 5408 avec certification sanitaire 3-A
Quelles sont les caractéristiques qui rendent le transmetteur Rosemount 5408 idéal pour les applications aseptiques ?

Le transmetteur Rosemount 5408 est doté d’un raccordement au procédé Tri-Clamp et d’une antenne Process Seal, ce qui garantit une conception aseptique répondant aux exigences spécifiques des applications sanitaires.

Rosemount 5408 avec certification sanitaire 3-A
Onde radar

Influence de la fréquence dans la mesure de niveau avec les radars sans contact

Découvrez comment la fréquence affecte la qualité de mesure et quelle fréquence choisir pour votre application.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.