Soudure au miroir des plastiques
La technologie de soudage au miroir Branson pour les plastiques crée une soudure haute pression parfaitement étanche pour un large éventail d'applications.
Pour les plastiques, le soudage au miroir permet d'assembler des formes de géométrie complexe, des surfaces incurvées ou des parois internes. Disponibles au format horizontal ou vertical, les systèmes de soudage au miroir Branson réduisent vos coûts de production en évitant l'utilisation de colles, adhésifs et autres consommables. Pour un contrôle précis, des modèles comprennent un PLC avec écran tactile couleur HMI et portes verrouillées pour une plus grande sécurité de l'opérateur.
Le soudage au miroir est une solution d'assemblage qui permet de souder pratiquement n'importe quelle forme de pièce, y compris celles avec des lignes de joint en courbe, des parois intérieures et des parois autoportantes. Les avantages du procédé incluent des géométries difficiles qui peuvent maintenant être soudées et aident à éliminer les consommables tels que les colles, les solvants et les adhésifs.
Le soudage au miroir utilise une plaque chauffante avec des inserts chauffants qui sont coupés pour s'adapter à la forme du plan de soudage. Les pièces en plastique à assembler sont pressées contre la plaque chauffante pour faire fondre et ramollir l'ensemble de l'interface du joint. Les pièces en plastique sont ensuite immédiatement pressées ensemble pour terminer la soudure. La soudure au miroir est un procédé de contact thermique direct qui crée un joint propre.
Assemblage de plastiques flexibles sans contact pour des pièces géométriques compliquées et à haute résistance Les principales caractéristiques comprennent le démarrage automatique du cycle, les régulateurs de température numériques, et autres.