Radars pour mesure de niveau sans contact

Radar sans contact pour la mesure de niveau

Des applications simples aux applications difficiles, les radars sans contact Rosemount™ sont faciles à utiliser, robustes et fiables.

Mesure de niveau radar

Efficacité améliorée dans la mesure de niveau avec le radar sans contact

Le portfolio de technologies radar sans contact d’Emerson de transmetteurs de niveau et de systèmes de téléjaugeage est conçu pour une facilité d’utilisation sans étalonnage, dispose des diagnostics intégrés et est capable de détecter même les plus petits changements de niveau. Ce portfolio utilise la puissante technologie radar d'onde continue à fréquence modulée (FMCW) pour des mesures robustes et fiables dans toutes les tailles de bacs. Les dernières avancées relatives à la technologie radar contribueront à optimiser les processus et à améliorer la sécurité dans tous les secteurs.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Efficacité améliorée dans la mesure de niveau avec le radar sans contact

Dernière innovation dans le domaine du radar - Technologie Fast Sweep 80GHz 

Les transmetteurs radar pour mesure de niveau Rosemount 3408, 1408 et 1208 sont dotés de la technologie Fast Sweep 80 GHz. Grâce au tout dernier radar à technologie de puce et à une plus grande intégration dans leur électronique, ces capteurs envoient plus de balayages chaque seconde pour assurer aux utilisateurs d’avoir une vue plus claire de la surface du produit.

PLUS DE BALAYAGES SIGNIFIENT DE MEILLEURS RÉSULTATS - Bénéficiez d’une plus grande fiabilité grâce à la technologie Fast Sweep 80 GHz.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dernière innovation dans le domaine du radar - Technologie Fast Sweep 80GHz 

Principe de fonctionnement

Le portefeuille de radars sans contact d’Emerson utilise la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW). Un signal radar continu est transmis avec la fréquence augmentant au fil du temps, ce qui crée un « balayage du signal ». Ce signal est réfléchi depuis la surface vers l’antenne, et le niveau est calculé.

Cette technologie permet d’effectuer des mesures plus fiables et plus précises, et convient pour un grand nombre d’applications. Les variations de densité du produit, de température, de poussière ou de pression n’affectent pas la précision.

Les transmetteurs radar sans contact fournissent des mesures de niveau fiables et précises, quel que soit le type de cuve et les procédés ou conditions environnantes variables.

  • Le transmetteur Rosemount 5408 a été conçu pour des applications plus difficiles avec des produits agressifs ou visqueux.
  • Le transmetteur Rosemount 3408 intègre des fonctionnalités intelligentes pour une souplesse d’application dans les applications telles que le stockage, le mélange et les réservoirs à ciel ouvert.
  • Le transmetteur Rosemount 1208 est un capteur compact conçu pour les applications de l’eau et les applications simples de mesure de niveau, telles que les stations de pompage ou les réservoirs en plastique.

La dernière génération de transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount est dotée de fonctionnalités intelligentes pour une facilité d’utilisation à chaque point de contact.

  • Installation et configuration intuitives en seulement quelques étapes
  • Fonctionnalité à distance pratique pour vous permettre de rester hors du réservoir
  • Réalisation de tests périodiques et programmation de vérification automatique in situ pour minimiser l’interruption du procédé
  • Dépannage simple avec alertes et diagnostics puissants
  • Entretien simplifié avec peu de pièces de rechange nécessaires
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Le portfolio Rosemount d’Emerson comprend des types d’antennes adaptés à tous les types d’applications ;

  • Antenne à lentille pour cuves avec petits raccords de procédé ou applications à ciel ouvert et/ou réservoirs non pressurisés
  • Antenne Process Seal avec matériaux au contact du fluide PTFE pour les produits agressifs et corrosifs, les applications sanitaires ou en présence de poussière, de condensation importante et d’encrassement
  • Antenne cône pour les cuves fermées, les installations de chambre/tube de tranquillisation et les piquages hauts
  • Antenne parabolique pour de longues plages de mesure en combinaison avec des procédés à faible pouvoir de réflexion, comme les matériaux solides.


  • Les transmetteurs Rosemount 3408 et 5408 disposent de la certification SIL 2 CEI 61508 et sont testés par TÜV et approuvés par WHG à des fins de protection antidébordement Ils offrent les meilleurs taux de défaillances dangereuses non détectées (DU) du secteur afin d’obtenir des tests périodiques efficaces
  • Le transmetteur Rosemount 1408H est conçu pour l’industrie sanitaire et possède les certifications 3A et EHEDG. Le transmetteur Rosemount 5408 dispose également de la certification 3A
  • Le transmetteur Rosemount 1208 peut être utilisé dans les applications de l’eau et est certifié eau potable et FDA.

Pour une liste complète des certifications produit, voir la fiche de spécifications de chaque produit.

Simplification de vos tâches de mesure grâce à des transmetteurs radar pour mesure de niveau faciles à utiliser

 Technologie de niveau radar
Industrie

Adapté au secteur

Chaque secteur a des exigences et des défis différents. Qu’il s’agisse de chimie, de pétrole et gaz, d’eau ou d’agroalimentaire, notre portefeuille a été conçu en tenant compte de vos besoins et offre une facilité d’utilisation à chaque étape.

Sécurité à la pointe du secteur

Sécurité à la pointe du secteur

Conçu pour la sécurité, avec un très faible nombre de défaillances dangereuses non détectées et une couverture de diagnostic élevée, la gamme de radars sans contact Rosemount est inégalée.

Souplesse d’application

Souplesse d’application

Des applications les plus simples aux plus difficiles, notre gamme complète vous aidera à atteindre l’efficacité opérationnelle. Nous proposons des solutions pour les réservoirs à ciel ouvert, les réacteurs, les mélangeurs, les réservoirs de stockage et bien plus encore.

Précision

Précision

La technologie radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount FMCW d’Emerson est supérieure aux technologies classiques, offrant une mesure précise dans toutes les applications, y compris celles qui présentent des procédés et des conditions environnementales difficiles.

Fiabilité

Fiabilité

Notre innovation permanente depuis 1973 a permis d’obtenir la technologie de radar sans contact la plus efficace et la plus fiable du marché.

Notre toute dernière technologie Fast Sweep 80 GHz offre un plus grand nombre de balayages de mesure pour une fiabilité accrue.

Robustesse

Robustesse

La robustesse et la qualité des transmetteurs Rosemount sont toujours présentes dans nos instruments de mesure de niveau, des appareils les plus durables aux plus simples.

Diagnostics

Diagnostics

L’état du transmetteur, les mesures de la qualité du signal ou les rapports avancés ainsi que la suite de diagnostics embarqués rassurent les utilisateurs que les procédés sont sous contrôle et que l’appareil est prêt à fonctionner dans n’importe quelle situation.

Sélecteur de fréquence radar sans contact rosemount

La technologie FMCW améliore la mesure de niveau par radar

Découvrez comment améliorer la précision et la fiabilité du radar dans des applications difficiles.

Télécharger le Livre blanc
Produits Rosemount installés dans une zone de production

Déterminez la technologie de niveau qui vous convient le mieux

Trouvez l’appareil qui convient à votre application en utilisant Level Technology Advisor

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.