Technologie d'onde continue à modulation de fréquence (FMCW)

Technologie d'onde continue à modulation de fréquence (FMCW)

Découvrez la révolution que constitue la technologie à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) pour les transmetteurs radar sans contact à 2 fils.

Ingénieur au travail

La technologie radar FMCW pour fiabiliser votre process

Une révolution dans la technologie permet d’utiliser la technologie onde continue à modulation de fréquence (FMCW, de l’anglais Frequency Modulated Continuous Wave) avec des appareils radar à 2 fils à faible puissance.

La technologie FMCW permet au radar de recueillir davantage de données, offrant ainsi une meilleure fiabilité et une plus grande précision.La puissance maximale du signal permet de mieux gérer les conditions de procédé difficiles, telles que la mousse, la turbulence et la condensation. En savoir plus sur nos dernières générations de radars FMCW, conçus par les inventeurs de la mesure de niveau radar.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La technologie radar FMCW pour fiabiliser votre process
Sélecteur de fréquence radar sans contact rosemount

La technologie FMCW améliore la mesure de niveau par radar

Découvrez comment améliorer la précision et la fiabilité du radar dans des applications difficiles.

Télécharger le Livre blanc
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.