Soluciones para el equilibrio de la planta (BOP)
Un equilibrio inadecuado o defectuoso de los sistemas de la planta puede alterar gravemente su disponibilidad y rendimiento.
El mantenimiento de una central eléctrica al tiempo que se garantiza que funciona con la máxima eficiencia requiere prestar atención a algo más que su caldera y turbina; un mejor control de las operaciones de equilibrio de la planta puede reducir las interrupciones forzosas y las reducciones de potencia, así como mejorar la tasa de calor global de la planta. Al trabajar con Emerson, puede obtener más información sobre los sistemas BOP ineficientes y los activos de la planta que estén fallando y tomar medidas correctivas antes de que afecten su operación.
Las torres de enfriamiento son críticas para el funcionamiento de la planta, pero a menudo se automatizan poco y se monitorizan periódicamente debido al alto costo de la implementación de un sistema de monitorización continua. Mejorando las estrategias de control e implementando la automatización inalámbrica, podrá mantener un funcionamiento confiable con un mejor enfriamiento de condensadores para maximizar la salida de la turbina.
Sin los controles sensibles que justifican los ciclos, los SCR pueden experimentar un control de temperatura inadecuado y un mayor escape de amoníaco. Estas consecuencias pueden causar daños a las sales de amoníaco aguas abajo, causar la emisión de cloruro de amonio o amoníaco gaseoso, o resultar en multas y penalizaciones al regulador. La actualización de las estrategias de control y del equipo de automatización, especialmente de las tecnologías de caudal crítico, asegurará que la unidad funcione de manera eficiente independientemente del ciclo.
Los problemas con las bombas pueden provocar una reducción o incluso hacer parar la planta. Comprender dónde está el problema antes de que ocurra es la clave para lograr una mejor disponibilidad de la planta. Desafortunadamente, el estudio de la vibración general ofrece advertencia limitada o nula acerca del daño al equipo o de la falla latente. La instalación de un sistema de monitorización continua con tecnología PeakVue brinda alertas de diagnóstico automatizadas en su sistema de control y advertencias avanzadas de los problemas de desarrollo, todo sin la necesidad de tener experiencia en análisis de la vibración.