No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-644 Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 644

Descripción del producto

Diseñado para ser versátil, el transmisor de temperatura Rosemount™ 644 está disponible con los protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™ en tipos de montaje en cabezal, en el campo o en carril, y con distintas opciones de compartimiento. Al agregar una interfaz local del operador (LOI), se puede actualizar la configuración del transmisor en el campo sin herramientas. Para requisitos de distintas aplicaciones, este transmisor incluye capacidades de diagnóstico, como Hot Backup™, alerta de desviación del sensor y degradación del termopar.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Capacidad para un solo sensor o para doble sensor con entradas para sensores universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART™, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus, protocolo PROFIBUS™ PA
Carcasa
Montaje en el campo, montaje en cabezal DIN A o montaje en carril
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD, pantalla LCD con interfaz local del operador (LOI), o LED
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, capacidad de Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación de la termocupla, seguimiento mín./máx.
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación peligrosa, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • Transmisor de temperatura extremadamente versátil disponible con protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™
  • Entre las distintas configuraciones se incluyen montaje en cabezal, en el campo o en carril, con varias opciones de compartimiento
  • La opción de LOI elimina la necesidad de contar con herramientas de configuración especiales (por ejemplo, el comunicador de campo) para mayor facilidad de uso
  • La combinación del transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total
  • Hot Backup™ y alerta de desviación del sensor con sensores dobles que garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas indica temperaturas extremas para una solución de problemas sencilla
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 15 resultados para piezas y accesorios
: