Acelerar la transición a un futuro con hidrógeno
Apoyar los objetivos de descarbonización mediante el desarrollo de soluciones en toda la cadena de valor del hidrógeno.
Patines de inyección y mezcla diseñados y personalizados según las especificaciones de los clientes y las normas de la industria local.
Estaciones y patines personalizados
Emerson agrupa tecnología e ingeniería para proveer una amplia gama de soluciones de fabricación y procesamiento para todas las aplicaciones de gas natural e hidrógeno.
Reguladores de presión y OPP
Productos de regulación de presión de Emerson para aire comprimido, gas natural, vapor, combustible, propano, gases especiales, agua y otros fluidos del proceso.
Válvulas de control Fisher
Ofrecen un amplio rango de aplicaciones en la industria de procesos para un alto desempeño y una mayor confiabilidad
Disponible para aplicaciones de grandes a pequeñas, de calientes a frías, de generales a severas, con empaques de válvula opcionales de acuerdo con la norma ISO15848 para emisiones fugitivas
Medidor Coriolis de Micro Motion
Nuestros medidores Coriolis brindan una confiabilidad inigualable para sus necesidades de medición de caudales másico y volumétrico y medición de densidad.
Inyección de odorantes
Un sistema de inyección de odorantes computarizado proporcional a la tasa de caudal de gas que garantiza una dosificación muy precisa del líquido odorante.
Mezclar hidrógeno con gas natural no es nuevo. Las tecnologías de automatización han garantizado que los operadores mantengan la seguridad de la red de ductos, así como la seguridad del personal mediante la detección de fugas y la mitigación del riesgo avanzado mediante la detección temprana.
Reguladores de presión y OPP
Productos de regulación de presión de Emerson para aire comprimido, gas natural, vapor, combustible, propano, gases especiales, agua y otros fluidos del proceso.
Inyección de odorantes
Un sistema de inyección de odorantes computarizado proporcional a la tasa de caudal de gas que garantiza una dosificación muy precisa del líquido odorante.
Detección de llamas y gases Rosemount
Proteja la vida y la propiedad con los detectores de llamas y gas Rosemount de Emerson.
Anderson Greenwood 200
Válvulas de seguridad con accionamiento piloto que ofrecen tecnología avanzada y rendimiento premium para protección de la sobrepresión.
Rosemount X-well
Los productos de medición de la temperatura de Emerson proporcionan soluciones innovadoras para sus aplicaciones más desafiantes.
Reduzca el costo de mantenimiento al identificar problemas en los ductos de manera precisa y eficiente con una gestión de datos mejorada.
Controladores Edge RX3i (opcional de integración de datos y estandarización del sistema con DeltaV)
Controles deterministas de alta velocidad escalables, abiertos e interoperables para sus aplicaciones más exigentes.
Pipeline Manager
La solución líder del sector para la monitorización de ductos en tiempo real para líquidos y gases.
Las tecnologías de automatización pueden proporcionar un panorama detallado de las operaciones actuales, el seguimiento del producto, la composición de fluidos, lo que puede reducir el riesgo y optimizar la capacidad.
Computadoras de caudal series FB1000 y FB2000
Mejoran el funcionamiento de la metrología, reducen la incertidumbre de medición y aseguran el cumplimiento con los contratos de medición.
Computadora de caudal FloBoss 107
La solución de medición ideal para muchas aplicaciones de gas natural que monitoriza, mide y controla equipos en un ambiente remoto.
Controlador de estación NG PRMS tipo RAF de Tartarini
El RAF es un sistema de automatización de estaciones de gas natural, que permite el control automatizado de cualquier tipo de estación de gas sin necesidad de la intervención de un operador en el campo.
Computadora de caudal FloBoss™ S600+
Una computadora de caudal, montada en panel e ideal para aplicaciones de mediciones fiscales, transferencia de custodia, carga por lotes y comprobación de medidores.
Soluciones Zedi SCADA
Observe y controle de manera remota sus equipos de producción de petróleo y gas en el campo cuando usted desee.
PipelineManager®
La solución líder del sector para la monitorización de ductos en tiempo real para líquidos y gases.
Operaciones del DeltaV Remote
Acceso remoto y seguro al sistema de control distribuido DeltaV™ para realizar operaciones y funciones de ingeniería de acuerdo con las prácticas recomendadas y las tecnologías de Emerson comprobadas en el campo.
Unidad de terminal remota (RTU) FB3000
Aproveche sus sensores existentes y la infraestructura de comunicación a la vez que aporta capacidades de gestión de la información a su operación en tiempo real.
Espere experiencia y soluciones innovadoras comprobadas de manera exhaustiva, que son precisas y confiables y están diseñadas para las aplicaciones más exigentes de mezcla de hidrógeno.
Emerson tiene el portafolio de componentes de alto desempeño adecuados para aplicaciones de hidrógeno más completo de la industria. Nuestros expertos están listos para asociarse con usted e identificar productos o soluciones integradas.
La red global de expertos de Emerson tiene una larga experiencia en medición, control de presión y seguridad, y puede asistir a los clientes con tecnologías que proporcionan información en tiempo real y certidumbre operativa.
Emerson tiene una red de especialistas de soporte disponibles para la gestión del ciclo de vida útil de los productos, así como consultores que pueden ayudar a optimizar el desempeño de los productos y equipar al personal con capacitación personalizada.
Preguntas frecuentes sobre la mezcla de hidrógeno
El hidrógeno se mezcla en su mayoría con gas natural, como el biometano. La cantidad de H2 en el gas mezclado puede variar de menos del 1 % al 30 % y depende de la aplicación y las propiedades de la infraestructura de gas existente. Debido a su eficiencia superior de combustión, el hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables puede inyectarse en ductos de gas natural, y las mezclas resultantes pueden utilizarse para generar calor y energía con emisiones más bajas que el uso solo de gas natural.
Después de extraer el gas natural de la tierra y refinarlo para utilizarlo como combustible, por lo general ingresa en una red de grandes ductos de transporte que lo llevan a ciudades e instalaciones industriales en una zona geográfica determinada. Luego, el hidrógeno puede inyectarse en ductos de gas natural por medio de sistemas de inyección en prácticamente cualquier punto de la red de transporte o aguas abajo a lo largo de las líneas de distribución más pequeñas de las ciudades individuales que sirven a los usuarios finales comerciales y residenciales.
El límite de la cantidad de hidrógeno que puede mezclarse con gas natural depende de varios factores, incluyendo el diseño y los materiales utilizados para construir el ducto, la condición y operación de compresores y otros equipos críticos, y el diseño de aplicaciones como turbinas y procesos de fabricación de plástico que queman gas natural. Esto se debe principalmente a la alta corrosividad del hidrógeno puro, lo que provoca que el metal se vuelva frágil, y el hecho de que generalmente se maneja a presiones muy altas, lo que aumenta el riesgo de fugas e incidentes de seguridad.
Mantener la pureza del H2 y la medición precisa del caudal de gas a lo largo de toda la red de ductos también son esenciales para garantizar la rentabilidad y continuidad del servicio. Además, debido a que el hidrógeno en gas mezclado debe proceder de fuentes renovables si se va a desviar el impacto ambiental de los componentes del combustible fósil, se necesita más inversión, investigación y colaboración entre todas las partes interesadas de la cadena de valor para seguir desarrollando y escalar aún más la electrólisis y otras tecnologías de hidrógeno verde. Algunos gobiernos han comenzado a ofrecer incentivos al sector privado (Drift CTA - 323561) solo para este propósito.
Las tecnologías de automatización avanzadas mejoran la cantidad de conocimiento y control que los operadores tienen sobre el proceso de mezcla. Por ejemplo, los sistemas de monitorización de la corrosión no invasivos se pueden adaptar fácilmente a los requisitos químicos y logísticos específicos y únicos de los ductos de gas mezclado, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento y garantizar que se detecten y resuelvan posibles problemas de contención debido a la fragilidad o corrosión de caucho antes de que ocurran fugas o fallas.
La automatización también hace que sea más rentable controlar y monitorizar remotamente dispositivos y equipos a través de largas extensiones de ductos. Los caudalímetros y los controladores Edge junto con válvulas altamente duraderas hechas de materiales anticorrosivos garantizan una inyección precisa de hidrógeno, mientras que los cromatógrafos de gas en línea proporcionan BTU en tiempo real y análisis de composición química, lo que facilita la optimización del control de compresión y combustión y mantiene la mezcla adecuada de H2 y gas natural.
Con el crecimiento global de la demanda de hidrógeno, surgen algunos desafíos en toda la cadena de suministro para pasar de la producción al consumo.
Una oportunidad es mezclar un porcentaje de hidrógeno en la infraestructura de ductos existente.
Rossella Mimmi y Attilio Lepore abordan los desafíos de mezclar hidrógeno en los ductos existentes, como las fugas y la fragilidad.
Obtenga su ebook: "Acelerar la transición a los combustibles de hidrógeno", donde se detallan las soluciones para los retos clave que las OEM enfrentan en los procesos de hidrógeno. En este ebook, aprenderá sobre: