Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager™

Descripción del producto

La solución líder del sector para la monitorización de tuberías en tiempo real para gas y líquidos. Una plataforma de simulación de tuberías comprobada en el campo basada en tecnología de modelado que proporciona detección de fugas en tuberías, localización de fugas, seguimiento de lotes, pronósticos automatizados, planificación de instalaciones, capacitación de operadores y soporte del entorno comercial. Ofrece varias tecnologías de detección de fugas para detectar rupturas, así como pequeñas fugas.

Documentos y dibujos

Características

  • Fácil de integrar y configurar: el software es configurado por los ingenieros de Emerson para modelar una tubería específica con una interfaz a su sistema SCADA/DCS con el fin de transferir las mediciones de caudal, presión y temperatura de la tubería, utilizadas como base del modelo
  • Mejor conocimiento de su operación: proporciona un modelo completamente transiente, notificación automatizada de eventos y alarmas futuros, y además, calcula el tiempo de supervivencia en diferentes ubicaciones a través de la red de tuberías
  • Inteligencia predictiva: permite la funcionalidad de capacitación del simulador que puede proporcionar un entorno de capacitación completo y realista para crear confianza y capacidad en la respuesta a las crisis y la gestión de contingencias
  • Detección avanzada de fugas y robos en tuberías: con un modelo termohidráulico transiente, robusto, subyacente y muy detallado, le notificará cuando la integridad de la tubería se haya visto comprometida por una fuga accidental o por un robo deliberado del producto
  • Mejore la rentabilidad mediante la reducción de costos operativos, la optimización del rendimiento de sus tuberías y la mejora de la monitorización de la integridad de la tubería.
  • Reduzca las falsas alarmas que con frecuencia afectan a otros sistemas
  • El Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) avanzado puede usarse para probar y afinar la precisión y la sensibilidad de su sistema de detección de fugas