Emerson-P-FloBoss S600

Computadora de caudal FloBoss™ S600+

Descripción del producto

Una computadora de caudal, montada en panel e ideal para aplicaciones de mediciones fiscales, transferencia de custodia, carga por lotes y comprobación de medidores. El FloBoss™ S600+ permite que aplicaciones de varias corrientes y estaciones se configuren para la medición simultánea de líquidos y gases. El S600+ es compatible con la mayoría de los estándares de medición, entre ellos AGA, ISO, GPA, GERG y GOST para aplicaciones de gases, además de API y ASTM para aplicaciones de líquidos.

Documentos y dibujos

Características

  • Todos los cálculos de medición se realizan con números de punto flotante de 64 bits (doble), para obtener la más alta precisión y cumplir con las normas API más recientes
  • Los totales acumulados se almacenan en tres ubicaciones de memoria por separado (formato Tri-reg) para la máxima integridad
  • Reducción de la incertidumbre de medición, mejora de la confianza
  • Opciones flexibles de comunicación, incluyendo Ethernet, Serie y HART
  • Compatibilidad con transmisores HART: 12 canales y hasta 50 transmisores, incluido Dual HART master
  • Analógico, HART, serial o Ethernet: compatibilidad total, fácil integración, arranques más rápidos y con menores costos
  • Interfaz inteligente para la mayoría de los caudalímetros, incluyendo los Coriolis y los ultrasónicos
  • Aprobación intermedia para aplicaciones de líquidos y gases que ofrecen menores riesgos, mayor tranquilidad y prueba de cumplimiento con los requisitos fiscales más exigentes para líquidos y gases
  • Mezcla de corrientes líquidas y gaseosas en una sola computadora de caudal: 10 corrientes para caudalímetros y 6 corrientes para pulsómetros de caudal dual
  • Compatible con AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • Entrada analógica de alta precisión de 24 bits (precisión de ±0,005% de FS a 23 °C)
  • Amplio rango de temperatura ambiente: -10 °C a 60 °C