Refinería

Refinación

Realice sus operaciones de manera segura, confiable y continua. Emerson proporciona soluciones para el accionamiento de válvulas en los puntos críticos de la refinación. 

Tecnología certificada de válvulas para operaciones peligrosas

Las plantas de refino aguas abajo confían en la amplia selección de Emerson de electroválvulas y montajes de válvulas ASCO para mantener el tiempo de actividad del proceso. Nuestra tecnología probada con el paso del tiempo, es ideal para proteger las operaciones controladas ante paradas no planeadas, manteniendo al mismo tiempo paradas controladas fiables.

Ofrecemos a las refinerías una solución completa para el control de los actuadores: filtro regulador, electroválvulas, válvulas de accesorio y cajas de finales de carrera.

Las válvulas piloto ASCO, las válvulas de rearme manual y los sistemas redundantes son una parte integral del elemento final de control de cualquier sistema instrumentado de seguridad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología certificada de válvulas para operaciones peligrosas

Soluciones para la industria del refino

Información general sobre las aplicaciones

La industria del refino necesita componentes que puedan manejar ambientes adversos y requerimientos de uso exigentes. La línea de productos ASCO incluye una amplia gama de electroválvulas de 2, 3 y 4 vías y soluciones de control redundantes que pueden manejar el caudal de vapor, de líquidos y gases agresivos, aceite combustible y otras necesidades de automatización de fluidos.

Seguridad y fiabilidad

Las electroválvulas ASCO son componentes esenciales en el proceso de refino. Cuando la fiabilidad es una necesidad, las válvulas ASCO y los sistemas de control redundantes apoyan las operaciones continuas, ofrecen una alta disponibilidad de seguridad y pruebas automatizadas en línea. 

Las válvulas de rearme manual tienen capacidad SIL 3 certificada por Exida/TÜV según IEC 61508.

Válvulas de gran caudal

Las electroválvulas ASCO funcionan en sistemas de gran caudal en condiciones extremas. Estas válvulas están diseñadas para funcionar eficazmente a temperaturas altas y corrosivas, controlando el caudal de líquidos y gases agresivos. Con opciones que incluyen diseños de asiento inclinado y construcciones de bronce o acero inoxidable, las electroválvulas ASCO pueden mantener su operación en funcionamiento

Habilite JavaScript para usar este sitio web.