transmisor 3051S

Diagnósticos avanzados Rosemount™ 3051S

Los diagnósticos avanzados del transmisor 3051S permiten la monitorización estadística del proceso SPM y una cobertura de diagnósticos sin precedentes

Diagnósticos avanzados del Rosemount 3051S

Descripción general de diagnósticos avanzados

Los Diagnósticos avanzados de Rosemount 3051S brindan tecnología de Monitorización del proceso estadístico (SPM) y Power Advisory Diagnostics para crear una cobertura de diagnóstico sin precedentes. La tecnología SPM monitoriza e identifica proactivamente las condiciones anormales en los procesos, equipo y conexiones mientras que Power Advisory Diagnostics monitoriza continuamente la integridad del lazo eléctrico. La combinación de estas tecnologías permite contar con prácticas de mantenimiento preventivo mejoradas, mayor productividad y un coste total reducido.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Descripción general de diagnósticos avanzados

Funcionamiento

Supervisión estadística del proceso

Descubra problemas de proceso ocultos con la monitorización estadística del proceso (SPM) de Rosemount 3051S. Esta tecnología SPM patentada está diseñada para hacer el seguimiento de cambios en la desviación estándar del proceso, el promedio y el coeficiente de variación para detectar y descifrar de manera proactiva niveles de ruido del proceso y ayudar a diagnosticar condiciones anormales, como inestabilidad de la llama, líneas de impulso obstruidas, cavitación y mucho más. Esta visión inteligente también ayuda a mejorar las prácticas de mantenimiento preventivo, el control de calidad y la productividad.

Línea de impulso obstruida

Asegúrese de que su transmisor tenga la visibilidad para procesar las condiciones con el diagnóstico de las líneas de impulso obstruidas. Las líneas de impulso pueden llenarse con material sólido o congelarse en ambientes fríos, lo cual puede bloquear efectivamente la señal de presión y hacer que no respondan a los cambios del proceso. Mediante el uso de tecnología patentada de procesamiento estadístico, el diagnóstico de las líneas de impulso obstruidas ayuda a identificar de forma proactiva los problemas de conexión del proceso. Esto elimina el mantenimiento innecesario y permite la programación del mantenimiento preventivo en forma optimizada.

Asesoría sobre energía

Detecte fallos potenciales con los diágnosticos opcionales de Power Advisory del Rosemount 3051S. Power Advisory Diagnostics verifica el comportamiento eléctrico del lazo 4-20 mA en la instalación y luego continúa monitorizando los cambios para identificar los problemas de conexión. Esta cobertura de diagnóstico ayuda a detectar condiciones tales como corrosión en terminales y suministros de alimentación inestables, que pueden comprometer la integridad de la señal de salida y poner en riesgo las operaciones. En los sistemas instrumentados de seguridad, Power Advisory Diagnostics pueden reducir el riesgo de fallos no detectados.

Diagnóstico certificado de seguridad

El diagnóstico certificado de seguridad de Rosemount 3051S mejora el cumplimiento de la seguridad al combinar una fracción de fallo altamente segura con una amplia cobertura de diagnóstico. Estas capacidades de diagnóstico integral ayudan a garantizar el funcionamiento fiable de sus sistemas de instrumentos de seguridad para reducir el coste total y ampliar los intervalos de pruebas de funcionamiento. Esta tecnología detecta fallos internas del transmisor además de fallos de lazos eléctricos y del proceso no detectados previamente, lo que reduce la probabilidad de fallo bajo demanda de la función instrumentada de seguridad.

Capacidades de registro

El Rosemount 3051S cuenta con un registro de eventos con capacidad de registro de tiempo (fecha y hora). Esto asegura que las  irregularidades  se registren con precisión, lo que ayuda a la investigación de condiciones de instalación o proceso problemáticas. Además, las capacidades de registro de eventos ofrecen información sobre dispositivos esencial para ayudar a mejorar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Este registro integral de eventos de estados ofrece una visión mejorada del proceso y de la estado del dispositivo.

Alertas del proceso

Las alertas de proceso de Rosemount 3051S aumentan el conocimiento sobre problemas potenciales de proceso, al brindar información crítica para poder tomar mejores decisiones. Estas alertas avanzadas monitorizan activamente los valores de temperatura de los sensores y la presión del proceso y los comparan con las configuraciones establecidas por el usuario y, cuando se disparan estas alertas, informan al sistema de control. Esta información inmediata ofrece mayor visión del proceso y se puede usar para solucionar efectivamente un proceso o una instalación problemática.

Medios

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

Habilite JavaScript para usar este sitio web.