No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

Optimice el rendimiento con el Transmisor de presión en línea Rosemount 3051S, la mejor solución de su clase en la industria.’s Esta plataforma escalable ™ tiene un rendimiento de medición de la presión manométrica y absoluta sin igual, ya que minimiza la variabilidad del proceso y reduce el mantenimiento. Diseñado para las soluciones de sistemas de sellos, manifold o conexión roscada directa, este transmisor de presión en línea se conecta con el proceso y hace que la instalación sea rápida y rentable.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos que permiten una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic mejoran el control del proceso
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistivo permite spans calibrados de 0,3 a 10 000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Integración impecable con los protocolos 4-20 mA HART®, inalámbricaHART® y FOUNDATION™ fieldbus, lo que da capacidad de adaptación a las aplicaciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 de terceros y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones anormales del proceso
  • La pantalla remota ofrece un fácil acceso a la pantalla del dispositivo y a la conexión de lazo

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: