Mantener la integridad de las tuberías y las operaciones es una prioridad absoluta y obtener información sobre los riesgos para la seguridad de caudal puede suponer un desafío en determinadas ocasiones. Cuantos más puntos de datos estén disponibles para respaldar las iniciativas de seguridad de caudal, mejores resultados obtendremos. El caudalímetro multifásico Roxar 2600 es un instrumento mecánicamente adecuado incluso para los entornos más ácidos. Además, el medidor proporciona datos relacionados con la acumulación de cera o incrustaciones. En conjunto con el sistema de salinidad multifásico y el monitor acústico de arena de Roxar, se obtiene información relacionada con los cambios en la conductividad del agua y en las tasas de producción de arena, respectivamente.
Los caudalímetros multifásicos (MPFM) Roxar 2600 caracterizan de manera precisa los regímenes de caudal y proporcionan información fundamental sobre las capacidades de producción del pozo. Construido sobre una plataforma tecnológica escalable, el procesamiento de señales y la electrónica de campo del medidor avanzado proporcionan mediciones sensibles y una cartografía completa del caudal. Utilice este medidor modular para mejorar la optimización de producción, la seguridad de caudal y las pruebas en pozos, mientras se cumplen todas las condiciones del campo y los requisitos de costo.
El sistema de salinidad multifásico de Roxar proporciona mediciones sensibles y en tiempo real de la conductividad y la salinidad del agua producida en pozos de producción multifásicos. Junto con el medidor multifásico Roxar, permite a los operadores obtener mediciones multifásicas independientes de la salinidad, tomar medidas correctivas inmediatas para mejorar la seguridad de caudal (optimización de los inhibidores de corrosión, erosión e incrustaciones), minimizar la conificación del agua y maximizar la producción de petróleo y gas.
El monitor acústico de arena (SAM) Roxar es un sensor no intrusivo que proporciona información sobre la arena durante la producción en tiempo real, lo que permite mayores caudales de producción de gas de petróleo y menos eventos de erosión de la superficie. El instrumento de referencia se basa en la tecnología acústica y en los algoritmos patentados que traducen el ruido de arena en datos accionables. El monitor Roxar proporciona una respuesta inmediata a la producción de arena que permite el ajuste del flujo de producción, la eficiencia del separador de arena y otras aplicaciones en tierra y en aguas. Los datos del instrumento mencionado pueden complementarse con los monitores de corrosión y erosión Roxar SandLog o Permasense.
Obtener el primer petróleo y el primer caudal es un desafío. FIRST-FLOW TMDelivery Assurance garantiza una funcionalidad del 100 % de los equipos submarinos en el arranque, reduce el riesgo de demoras y minimiza los problemas de comunicación que causan costosos tiempos de inactividad.