No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-2600-Multiphase

Caudalímetros multifásicos Roxar 2600

Descripción del producto

Los cuadalímetros multifase (MPFM) Roxar 2600 caracterizan de manera precisa los regímenes de caudal y proporcionan información crítica sobre las capacidades de producción del pozo. Utilice nuestra plataforma de tecnología escalable, el procesamiento de señal del medidor avanzado y los dispositivos electrónicos de campo proporcionan mediciones de sensibilidad y una correlación integral del caudal. Utilice este medidor modular para mejorar la optimización de producción, la seguridad del caudal y la prueba del pozo, mientras se cumplen todas las condiciones del campo y los requisitos de costo.

Rango de operación
0-100 % relación de agua en líquido (WLR)
0-100 % fracción de volumen de gas (GVF)
Instalación
Caudal ascendente vertical
Tecnología del sensor
DP 26 – Multielectrodos, plano doble
tecnología Roxar Zector
Puerto de comunicaciones
RS-485/Ethernet
Certificaciones
ATEX, IECEx, CSA C/US y EAC
Process Wetted Material
Duplex UNS S31803
Stainless steel UNS S31600
Super duplex UNS S32760
Inconel 625 UNS N06625
PEEK natural
Flange Connection
ANSI flanges or hubs with clamp connectors
Gamma measurement (when applicable)
Compact gamma system
Source: Cs-137
2, 5 or 8.3 mCi
Half-life 30.1 years
Power Supply
18-30 VDC
100-240 VAC
Power consumption: < 20 W
Communication Protocol
Modbus RTU
Modbus TCP
HTTP
Communication Interface
RS-485
Ethernet
Mounting
Painted aluminium Ex d housing for hazardous area
SS 316L Ex d housing for hazardous area
Certifications/Approvals
Hazardous area certification: ATEX, IECEx, cCSAus
Design code: ASME B16.5, ASME B31.3
Material specification compliance: ASME B31.3
Sour service wetted parts: NACE MR 0175, ISO 15156

Características

  • Caracteriza el caudal de manera precisa con el procesamiento de señal avanzado y dispositivos electrónicos de campo.
  • Mejore la certeza de medición con la identificación y medición del caudal no simétrico en regímenes de caudal variables.
  • Costos significativamente reducidos con un principio de medición comprobado en el campo.
  • Solución compacta y liviana.
  • Fácil de instalar con un consumo bajo de energía.
  • Flexibilidad habilitada por un diseño modular.
  • Robust full-range non-gamma meter version available, for operators who prefer to avoid the use of a radioactive source
  • Fully compatible with Roxar 2600 Multiphase Flow Meter Performance Monitoring, giving operators continuous access to Emerson expertise and support
  • The Roxar Multiphase Salinity System (RMSS) available as an additional module, providing live salinity content information when operating in water-dominant flow

Documentos y dibujos