No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Sistema de salinidad multifásico de Roxar

Descripción del producto

El sistema de salinidad multifásico de Roxar proporciona mediciones sensibles y en tiempo real de la conductividad y la salinidad del agua producida en pozos de producción multifásicos. Junto con el medidor multifásico Roxar, permite a los operadores obtener mediciones multifásicas independientes de la salinidad, tomar medidas correctivas inmediatas para mejorar la seguridad del caudal (optimizar la corrosión, la erosión y los inhibidores de incrustaciones), minimizar la contaminación del agua y maximizar la producción de petróleo y gas.

Operating Range
Water transition point - 100% Water in Liquid Ratio (WLR)
0-80% Gas Volume Fraction (GVF)
Operating range can be extended towards 90% GVF dependent on operating pressure and flow profile
Meter Sizes
2", 3", 4" and 6"
Installation
Vertical upwards flow, preferably downstream of a blind-T
(Typically upstream of the Roxar 2600 MPFM)
Uncertainty
Typical uncertainty (90% confidence interval):
±0.5 abs Siemens/meter conductivity
±0.5 abs % Salinity (NaCl)
Incertidumbre
±0,5 abs Siemens/conductividad del medidor
±0,5 % abs de salinidad (NaCl)
Rango de operación
WTR (1) - 100 % de la relación del líquido de agua (WLR)
Fracción de volumen de gas de 0 - 80 %(2) (GVF)

(1) Punto de transición del agua
(2) El rango de operación se puede extender hasta el 90 % GVF en función de la presión de operación y del perfil de flujo
Process Wetted Materials
(1) Punto de transición del agua (2) El rango de operación se puede extender hasta el 90 % GVF en función de la presión de operación y del perfil de flujo
Presión
5000 psi (345 bares)
Temperatura
-20 a + 130 ° C (-4 a + 266 ° F)
Tamaños del medidor
2” a 6 & #8221;, otros tamaños disponibles bajo pedido
Tecnología del sensor
Sensor de transmisión por microondas
Puertos de comunicaciones:
RS-485 x 2
Longitud
750 mm

Características

  • Salidas continuas en tiempo real de la conductividad y salinidad del agua.
  • Baja incertidumbre (+/-0,5 abs Siemens/medidor) y un amplio rango de operación para mejorar las mediciones de medidores multifásicos.
  • Diseño compacto que consiste en el carrete de la tubería y la computadora de caudal montada aguas arriba del medidor para una fácil instalación y flexibilidad.
  • Producto independiente basado en la modularidad, lo que permite la integración con los medidores multifásicos nuevos y los existentes.
  • Conductivity measurements support flow assurance activities, such as direct formation water detection and break-through monitoring, optimizing corrosion, erosion and scale inhibitors, and monitoring injected water breakthrough

Documentos y dibujos