Es necesario tener en cuenta consideraciones especiales cuando se diseñan los medidores de tanques para aplicaciones presurizadas. Primero, la unidad debe soportar la presión y cumplir con los estándares de seguridad escritos sobre tanques de presión. Segundo, el medidor debe estar diseñado de manera que pueda enfrentar efectivamente los desafíos que puede provocar la alta presión de vapor en dichos tanques. Además, debe tener un método para verificar su desempeño durante el funcionamiento. Debido a que los tanques no pueden abrirse mientras están en servicio y se espera que funcionen durante años entre las paradas de mantenimiento, usted necesita una solución confiable.
El sistema de medición de tanques Rosemount para operaciones con gas presurizado tiene certificación SIL 2 y SIL 3 de conformidad con IEC 61508. Cuenta con una válvula de bola y transmisores de presión integrados. Además, gracias a los pines de verificación preinstalados, las pruebas de verificación y la verificación de mediciones se pueden realizar de forma remota en cuestión de minutos mientras el tanque permanece en funcionamiento.