La conductividad se usa para monitorizar la concentración química y controlarla ajustando la proporción de agua y ácido o cáustico. Las aplicaciones de control de la concentración química pueden ser duras para los sensores de conductividad, ya que las altas concentraciones de ácido o cáustico pueden corroer los electrodos metálicos. En muchas aplicaciones de control de la concentración, como las soluciones de limpieza, la solución ácida o cáustica se recicla de nuevo al tanque de mezcla de control de la concentración para su reutilización. Esto puede conducir a la acumulación de sólidos en la solución que puede revestir o conectar los electrodos en los sensores de conductividad en contacto, lo que resulta en una medición poco confiable. El sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228 es una solución excelente para la mayoría de las aplicaciones de control de concentración debido a su resistencia superior a la corrosión y al revestimiento en comparación con los sensores de conductividad de contacto.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).