Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 225

Descripción del producto

El sensor de conductividad toroidal Rosemount 225 está diseñado para utilizarse en aplicaciones farmacéuticas y de alimentos y bebidas donde se requiere un diseño sanitario. Este sensor de conductividad es resistente a la corrosión y contaminación y es ideal para medir la concentración de las soluciones CIP, detectar interfases del producto/agua, revisar la calidad del producto y monitorear los eluyentes en las separaciones cromatográficas.

Temperatura máxima
Sensor de PEEK relleno de vidrio y sensor Tefzel™ sin relleno: 230 °F (110 °C)/200 psig (1480 kPa [abs])
Sensor de PEEK sin relleno: 266 °F (130 °C)/200 psig (1480 kPa [abs])
Rango de medición
200 μS/cm - 2 S/cm
Dimensiones
Longitud del cable: 20 ft (6,1 m)

Características

  • Cumple diversos requisitos sanitarios:
    • Cumple con USP Clase VI
    • Cumple con FDA 21CFR177.2415 para contacto con alimentos
    • Cumple con la norma sanitaria 3-A 74-06
  • Conexión Tri-Clamp de dos pulgadas para el proceso
  • Medidas resistentes: no les afecta el caudal ni la dirección del proceso.
  • Cumple con los requisitos de compatibilidad de la aplicación con una selección de opciones de cuerpo resistente a los químicos incluyendo PEEK y Tefzel

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: